|
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 5m ※ |
¥ 26,000
|
¥ 28,600
|
受注生産機種 |
|
|
|
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN, NO, M12コネクタタイプ ※ |
¥ 26,000
|
¥ 28,600
|
標準在庫機種 |
|
|
|
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN, NO, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m ※ |
¥ 26,000
|
¥ 28,600
|
標準在庫機種 |
|
|
|
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 2m ※ |
¥ 24,000
|
¥ 26,400
|
受注生産機種 |
|
|
|
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 5m ※ |
¥ 26,000
|
¥ 28,600
|
受注生産機種 |
|
|
|
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M18, 検出距離 8mm, 直流3線式, NPN, NC, M12コネクタタイプ ※ |
¥ 26,000
|
¥ 28,600
|
受注生産機種 |
|
|
XS2F-D421-D80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,380
|
¥ 1,510
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-DC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-G80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D421-GC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-D80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,550
|
¥ 1,700
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-DC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-G80-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS2F-D422-GC0-F
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
標準在庫機種 |
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
¥ 1,560
|
¥ 1,710
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5F-D421-D80-P
|
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐油強化ポリウレタンケーブル, 2m |
¥ 4,350
|
¥ 4,780
|
受注生産機種 |
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
標準在庫機種 |
|
|
XS5F-D421-G80-P
|
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐油強化ポリウレタンケーブル, 5m |
¥ 9,250
|
¥ 10,170
|
標準在庫機種 |
|
|