• 2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
• 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
• 消費電流をおさえたエコロジー設計
• 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
• ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
• PNP入力タイプも品揃え
• UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応