Page top

2015/03 受注終了

F500-LE

レンズ

F500-LE

検査目的に合った組み合わせをお選びいただけます

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

  • カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
3Z4S-LEC815B CCTVレンズ 焦点距離8.5mm 明るさF1.5 2D
3Z4S-LE ML-0614 CCTVレンズ 焦点距離6mm 明るさF1.4 2D / 3D
3Z4S-LE ML-0813 CCTVレンズ 焦点距離8mm 明るさF1.3 2D / 3D
3Z4S-LE ML-1214 CCTVレンズ 焦点距離12mm 明るさF1.4 2D / 3D
3Z4S-LE ML-1614 CCTVレンズ 焦点距離16mm 明るさF1.4 2D / 3D
3Z4S-LE ML-2514 CCTVレンズ 焦点距離25mm 明るさF1.4 2D / 3D
3Z4S-LE ML-3519 CCTVレンズ 焦点距離35mm 明るさF1.9 2D / 3D
3Z4S-LE ML-5018 CCTVレンズ 焦点距離50mm 明るさF1.8 2D / 3D
3Z4S-LE ML-7527 CCTVレンズ 焦点距離75mm 明るさF2.7 2D / 3D
3Z4S-LE ML-10035 CCTVレンズ 焦点距離100mm 明るさF3.5 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(0.5mm) 接写リング 長さ0.5mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(1mm) 接写リング 長さ1mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(2mm) 接写リング 長さ2mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(5mm) 接写リング 長さ5mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(10mm) 接写リング 長さ10mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(20mm) 接写リング 長さ20mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR(40mm) 接写リング 長さ40mm 2D / 3D
3Z4S-LE ML-EXR1520 接写リング 長さ可変タイプ 2D
3Z4S-LE ML-EXR3042 接写リング 長さ可変タイプ 2D
3Z4S-LE ML-1.5X リアコンバータレンズ 1.5倍 2D
3Z4S-LE ML-2X リアコンバータレンズ 2.0倍 2D
3Z4S-LE ML-2.5X リアコンバータレンズ 2.5倍 2D
3Z4S-LE ML-PL255 偏光フィルタ 2D
3Z4S-LE ML-PL270 偏光フィルタ 2D
3Z4S-LE ML-PL305 偏光フィルタ 2D
3Z4S-LE ML01-327N ノンテレマクロレンズ 倍率0.1 WD=327.7mm 2D
3Z4S-LE ML03-181N ノンテレマクロレンズ 倍率0.3 WD=181.3mm 2D
3Z4S-LE ML05-132N ノンテレマクロレンズ 倍率0.5 WD=132.5mm 2D
3Z4S-LE ML1-89N ノンテレマクロレンズ 倍率1.0 WD=89.6mm 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら