認定規格

認証機関 規格
UL UL508
ISA12.12.01

一般仕様

DeviceNet通信電源電圧 DC11~25V(DeviceNet通信コネクタより供給)
内部回路電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V −15%+10%)
消費電流 DeviceNet通信電源 DC24V 15mA
内部回路電源 DC24V 230mA
過電圧カテゴリ Ⅱ
耐ノイズ性 IEC61131-2準拠
耐振動 10~57Hz : 0.35mm、
57~150Hz : 50m/s2
耐衝撃 150m/s2 : 11ms
取りつけ方法 DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)
使用周囲温度 −10~+55°C
使用周囲湿度 10~95 % (結露なきこと)
保存周囲温度 −40~+70°C
保護構造 IP20
質量 220g以下

DeviceNet通信仕様

通信プロトコル DeviceNet準拠
接続形態 マルチドロップ方式、 T分岐方式の組み合わせが可能 (幹線および支線に対して)
通信速度 500k/250k/125kビット/s
通信媒体 専用ケーブル 5線(通信系2本、 電源系2本、 シールド1本)
通信距離 通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 100m以下(100m以下) 6m以下 39m以下
250kビット/s 250m以下(100m以下) 6m以下 78m以下
125kビット/s 500m以下(100m以下) 6m以下 156m以下
(  ) 内は、 細いケーブル使用時
通信用電源 DC11~25V
最大接続ノード数 64台 (マスタ含む)

EtherNet/IP通信仕様

媒体アクセス方式 CSMA/CD
変調方式 ベースバンド
伝送路形式 スター型
伝送速度 10Mビット/s (10BASE-T)
100M ビット/s (100BASE-TX)
伝送媒体 ツイストペアケーブ ル (シールド付:STP): カテゴリ5、 5e
伝送距離 100 m (ハブとノード間の距離)
カスケード接続台数 スイッチングハブの使用において制限なし