一般仕様
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
|---|---|
| 通信電源消費電流 | 200mA以下 |
| 接続コントローラ形式 (バージョン) | 形ZS-LDC□□(Ver.2.300以上) 形ZS-MDC□□(Ver.2.200以上) 形ZS-HLDC□□(Ver.1.030以上) 形ZFV-CA□□(Ver.1.300以上) |
| 機能 | 計測結果常時モニタリング機能、トリガ計測モニタリング機能、メッセージ通信機能 |
| 表示灯 | MS表示灯(緑/赤)、 NS表示灯(緑/赤)、 USB表示灯(緑/赤) |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 |
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 絶縁抵抗 | 30MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | 0~+50℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 保存温度 | −15~+60℃(氷結、 結露なきこと) |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ |
| 保護構造 | IP20 |
| 材質(ケース) | ABS |
| 付属品 | 取扱説明書、フェライトコア |
| 質量 | 約130g |