一般仕様
| 形式 | NT20-ST121(B)/128(B) |
|---|---|
| 定格電源電圧 | DC24V |
| 許容電源電圧範囲 | DC20.4~DC27.6V(DC24V -15%~+15%) |
| 許容瞬時停電時間 | 規定なし |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ ※1 結露がないこと |
| 保存周囲温度 | −20~70℃ |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH(0~40℃) 35~50%RH(40~50℃) 結露がないこと |
| 保存周囲湿度 | 35~85%RH(-20~40℃) 35~50%RH(40~50℃) 35~45%RH(50~70℃) 結露がないこと |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動(動作時) | 5~9Hz 片振幅3.5㎜ 9~150Hz 9.8m/s2 XYZ各方向10回(1オクターブ/min) |
| 耐衝撃(動作時) | 147m/s2 XYZ各方向3回 |
| 外形寸法 | 190(W)×108(H)×53.5(D)mm |
| パネルカット寸法 | 横178.5 +0.5,0 × 縦98.5 +0.5,0 mm パネル厚範囲 1.6~4.8mm |
| 重量 | 0.7㎏以下 |
| 保護構造 | 前面操作部:IP65防油形相当、NEMA4相当 ※2 |
| 対応規格 | UL1604 Class1 Division2、EC指令 |
※1:高温40℃を超えると表示品位の低下(コントラストの低下など)が生じます。また、低温になると液晶の特性から応答速度が低下します。
※2:長時間、油がかかる場所では、ご使用になれない場合があります。
表示部仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 表示パネル ※1 | 表示デバイス | モノクロSTN LCD |
| ドット数(分解能) | 縦140(128)×横260(256)ドット ドットサイズ:0.42mm ( )内がNT20システムプログラムで使用可能なドット数です。 |
|
| 有効表示エリア | 縦66(57.6)×横120(115.2)mm ( )内がNT20システムプログラムで使用可能な有効表示エリアです。 |
|
| 表示モード | ブルーモード | |
| 寿命 | 50,000時間以上 | |
| コントラスト調整 | 本体背面からコントラスト調整可能 | |
| バックライト | 寿命 | 50,000時間以上 ※2 |
| 交換 | 交換不可 | |
| 輝度調整 | 設定不可 | |
| 自動消灯機能 | 10分/1時間/点灯のいずれかを設定できます。 | |
| 前面LED | RUN | 緑点灯:通常運転とメモリユニット自動転送完了 緑点滅:メモリユニット自動転送実行中 |
※1:表示部に表示不良画素が若干存在するものがあります。輝点、黒点につきましては、以下の基準範囲内であれば、異常ではありません。
輝点、黒点の画素数:
0.2<(短径+長径)/2<=0.55(mm)の大きさのものが4個以内(ただし1個/□20mm中)
※2:常温常湿にて輝度が半減するまでの目安時間であり、保証値ではありません。低温環境下では急激に寿命が低下します。たとえば、0℃以下では
1万時間程度の寿命(参考値)となります。
操作部仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| タッチパネル | スイッチ数:1画面登録数 最大72個(横12×縦6) |
| スイッチサイズ:横9.14×縦9.18mm | |
| 入力:感圧式 | |
| 動作開始力:1N以下 | |
| 寿命:100万回以上 |
外部I/F仕様
| 形式 | NT20-ST121(B)/128(B) | |
|---|---|---|
| シリアル通信 | シリアルポートA | EIA RS-232C準拠 DSUB 9ピンコネクタ(メス) 6番ピン+5V出力(150mA以下)ただしポートA、Bの+5V出力を同時に使用することはできません。 |
| シリアルポートB | EIA RS-232C準拠 DSUB 9ピンコネクタ(メス) 6番ピン+5V出力(150mA以下)ただしポートA、Bの+5V出力を同時に使用することはできません。 |
|
| 拡張I/F | 専用コネクタ | |
表示仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
|
上位リンク/NTリンク/C200H ダイレクト通信 |
RS-232C方式 (NT20-ST128) |
||
| 表示要素 | 文字表示 | 固定文字デ-タ(画面ごとに、文字列を登録) | |
| 文字列表示 | 32ヶ所/1画面 | 128個/1ファイル 32ヶ所/1画面 | |
| 数値表示 ※1 | 50ヶ所/1画面 最大8桁表示 | ||
| 棒グラフ表示 ※1 | 50ヶ所/1画面 | ||
| 図形表示 | 任意の位置に表示 | ||
| ランプ | 128ヶ所/1画面 | 最大256個/1ファイル | |
| タッチスイッチ | 72ヶ所/1画面 | 最大256個/1ファイル | |
| 数値設定 | 設定数値の表示(8桁) 50ヶ所/1画面 | ||
| 画面種類 | 通常画面 | 通常の表示画面 | |
| 重複画面 | 最大8画面を重ね合わせて表示可能 | ||
| 連続画面 | 最大8画面の画面切り替え(タッチスイッチの↑、↓キーで画面切り替え) | ||
| 画面属性 | ブザー、数値設定、バックライト | ブザー、数値設定、バックライト、ビット入力 | |
| 画面数 | 最大495画面 | ||
| 画面の登録方法 | サポートツールで作成した画面をNT20に転送 メモリユニットに保存していた画面を、PT本体にダウンロード(自動転送/手動転送) |
||
| 画面の保存方法(画像データメモリ) | フラッシュメモリ(記録フォーマットはNT20固有) | ||
※1:使用可能数値メモリテーブル個数(数値表示使用個数+グラフ使用個数+数値設定使用個数)≦128個
表示要素仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 表示文字 | 1/4文字(8×8ドット)英数字、カナ、記号 |
| 半角文字(8×16ドット)英数字、カナ、記号 | |
| 全角文字(16×16ドット)JIS第1水準、非漢字 | |
| マーク(16×16ドット)ユーザー定義の絵文字 | |
| 拡大機能 | 横倍角、縦倍角、4倍角、9倍角、16倍角 |
| スム-ジング処理 | 4倍角以上の拡大文字 |
| 文字の表示属性 | 通常、反転、点滅、反転点滅 |
| 図形 | 連続直線、円 |
各種データ量
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 上位リンク/NTリンク/C200Hダイレクト通信 | RS-232C方式(NT20-ST128) | |
| 文字列 | 32文字(半角)×128個 | |
| 数値データ | 8桁×128個 | |
| マークデータ | 64個 | |
| タッチスイッチ | 最大制限なし | 最大256個/ファイル |
| ランプ | 最大制限なし | 最大256個/ファイル |