形式 形ZX-SAM13
適合アンプユニット *1 形ZX-LDA11-N Ver.1.000以上、形ZX-EDA11 Ver.1.300以上、形ZX-TDA11 Ver.1.100以上、
形ZX-LDA11 Ver.2.100以上 *1
計測処理周期 300μs
出力信号 判定結果PASS出力
出力仕様 *2 NPNオープンコレクタ出力 DC30V 25mA max.、残留電圧1.2V以下
入力信号 バンク切替入力(Bank1/2/4)、マスク入力
入力仕様 ON時 : 0V短絡 または1.5V以下、OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下)
計測処理機能 ノイズ信号除去機能/うねり信号除去機能(LPF)/信号波形保持機能
通信
機能
通信ポート RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
通信プロトコル CompoWay/F
通信速度 38400bps
データ構成 データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし
表示灯 電源ON(Power: 緑色)、シリアル通信中(STA2: 緑色)
PASS表示灯(OPE2: 緑色)、マスク入力表示灯(OPE3: 黄色)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 電源電圧DC12V時、70mA以下
接続方法 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量 *梱包状態 約350g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネート
付属品 設定用CD-ROM(アプリケーションモニタ)、取扱説明書、クランプ2個

*1 バージョンは、アンプユニット電源投入時にサブデジタル表示灯に表示されます。
*2 規定値以上の負荷電流が流れた場合は出力が停止します。また突入電流が大きな素子の場合は、内部素子が破損する恐れもありますので、ご確認のうえ、お使いください。