| 形式 | 形ZX-SAM11 | |
|---|---|---|
| 適合アンプユニット ※1 | 形ZX-LDA11-N Ver.1.000以上、形ZX-EDA11 Ver.1.300以上、形ZX-TDA11 Ver.1.100以上、
形ZX-LDA11 Ver.2.100以上※1 |
|
| 計測処理周期 | 300μs(計測可能な速度の目安:白色発砲トレイの場合: 60~80枚/秒) | |
| 出力信号 | カウントアップ出力 1,2(OUT1/OUT2)、カウントパルス出力
ワーク間隔異常出力、ワーク高さ異常出力 |
|
| 出力仕様 ※2 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V 25mA max.、残留電圧1.2V以下 | |
| 入力信号 | バンク切替入力(Bank 1 / 2 / 4)、カウントリセット入力、カウント停止入力 | |
| 入力仕様 | ON時 : 0V短絡 または1.5V以下、OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下) | |
| 計測処理機能 | カウント機能 / ワーク間隔異常検出機能 / ワーク高さ異常検出機能 / バンク切替え機能 | |
| 通信
機能 |
通信ポート | RS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ) |
| 通信プロトコル | CompoWay / F | |
| 通信速度 | 38400bps | |
| データ構成 | データビット8、パリティなし、スタートビット1、ストップビット1、フロー制御なし | |
| 表示灯 | 電源ON(Power : 緑色)、シリアル通信中(STA : 緑色)
カウントアップ 1(OPE1 : 橙色)、カウントアップ 2(OPE2 : 橙色) |
|
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%以下 | |
| 消費電流 | 電源電圧DC12V時、70mA以下 | |
| 接続方法 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量 (梱包状態) | 約350g | |
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート |
| カバー | ポリカーボネート | |
| 付属品 | 設定用CD-ROM(アプリケーションモニタ)、取扱説明書、クランプ2個 | |
※1 バージョンは、アンプユニット電源投入時にサブデジタル表示灯に表示されます。
※2 規定値以上の負荷電流が流れた場合は出力が停止します。また突入電流が大きな素子の場合は、内部素子が破損する恐れもありますので、ご確認のうえ、お使いください。