本体
| 形式 | 形ZR-RX40A | ||
|---|---|---|---|
| 入力方式 | 全チャネル絶縁入力 ※1 | ||
| 入力端子形状 | M3ねじ式端子 | ||
| アナログ入力チャネル数 | 20CH(最大拡張時200CH) | ||
| サンプリング周期 | 100ms(10CH使用時)~1h | ||
| A/D分解能 | 16 bit | ||
| 測定 レンジ | 電圧 | 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1~5V F.S. | |
| 温度 | 熱電対 | K・J・E・T・R・S・B・N・W (WRe5-26) | |
| 測温抵抗体 | Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751) | ||
| 湿度 | 0~100 % (電圧0~1Vスケーリング換算) ※2 | ||
| 外部 入出力 | デジタル入力 | ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択方式 ※3 ※4 | |
| アラーム出力 | 4CH(オープンコレクタ出力) | ||
| 各種機能 | トリガ機能 | 外部トリガ入力(1CH)、入力信号レベル、時刻、時間、アラーム | |
| フィルタ機能 | Off・2・5・10・20・40回(移動平均) | ||
| 演算機能 | 統計演算 ※5:平均値、ピーク値、最大値、実行値(最大2演算を同時設定可能) | ||
| PC I/F | 種類 | LAN(100BASE-TX)、USB2.0(HIGH SPEED) | |
| 機能 | イーサ ネット | Webサーバ機能、FTPサーバ機能、FTPクライアント機能、 NTPクライアント機能、パソコンへのリアルタイムデータ転送、 パソコンからの本体制御 | |
| USB | パソコンへのリアルタイムデータ転送 | ||
| 記憶装置 | 本体内蔵 | フラッシュメモリ:約12MB | |
| 外付け | USBメモリ ※6 | ||
| 表示 | 5.7インチTFTカラー液晶 | ||
| 使用環境 | 0~45℃、5~85%R.H. (バッテリ使用時は15~40℃) | ||
| 耐振動 | 自動車部品第1種A種相当 | ||
| 電源電圧 | ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz※7、DC駆動:8.5V~24V、バッテリ:DC7.4V(2個搭載) | ||
| 消費電力 | 28VA(ACアダプタ使用時) | ||
| 質量 | 990g(端子台ユニット1台込み、バッテリ、ACアダプタ含まず) | ||
| 外形寸法 | 232×152×50mm | ||
| 付属品 | ユーザーズマニュアル、ユーティリティディスク(CD-ROM)、ACアダプタ/ACケーブル | ||
※1:測温抵抗体は非絶縁
※2:温度センサZR-XRH1が必要です。
※3:ロジックアラームケーブルZR-XRL1が必要です。
※4:パルス入力は回転数モード、積算モード、瞬時モードの切替方式です。
※5:リアルタイムおよび、カーソル間指定(再生時)
※6:1ファイル2GB(使用するUSBメモリによる)
※7:標準添付している電源コードは、AC100V用(日本仕様)です。
測定確度
| 項目 | ZR-RX40A | ||
|---|---|---|---|
| 電圧 | ±0.1% of F.S. | ||
| 温度 ※1 | 熱電対 | 測定温度範囲(℃) | 測定確度 |
| R/S | 0≦TS ≦100 | ±5.2℃ | |
| 100<TS ≦300 | ±3.0℃ | ||
| R: 300<TS ≦1,600℃ | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
| S: 300<TS ≦1,760℃ | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
| B | 400≦TS ≦600 | ±3.5℃ | |
| 600<TS ≦1,820℃ | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
| K | −200≦TS ≦−100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | |
| −100<TS ≦1,370℃ | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
| E | −200≦TS ≦−100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | |
| −100<TS ≦800℃ | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
| T | −200≦TS ≦−100 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | |
| −100<TS ≦400℃ | ±(0.1%of rdg+0.5℃) | ||
| J | −200≦TS ≦−100 | ±2.7℃ | |
| −100<TS ≦100 | ±1.7℃ | ||
| 100<TS ≦1,100℃ | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
| N | 0≦TS ≦1,300℃ | ±(0.1%of rdg+1.0℃) | |
| W | 0≦TS≦ 2,315℃ | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | |
| 測温抵抗体 | 測定温度範囲 (°C) | 印加電流 | 測定確度 |
|---|---|---|---|
| Pt100 | −200~850°C(FS=1,050°C) | 1mA | ±1.0°C |
| JPt100 | −200~500°C(FS=700°C) | 1mA | ±0.8°C |
| Pt1000 | −200~500°C(FS=700°C) | 0.2mA | ±0.8°C |
※1 使用環境23℃±5℃
電源投入後30分以上放置
サンプリング1s/フィルタON(10)
GND接地/使用熱電対は、T:0.32φ、
その他:0.65φを使用した場合
測温抵抗体は形ZR-RX40のみ対応
湿度センサ 形ZR-XRH1(オプション)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用可能温度範囲 | −25~+80℃ |
| 使用可能湿度範囲 | 0~100%RH |
| 相対湿度計測精度 | ±3%RH(5~98%RH at 25℃) |
| 応答時間 | 15s(メンブレンフィルタ装着時、90%応答) |
| センサ出力 | DCO~1V |
| 外形寸法 | Φ 14×80mm(ケーブル含まず) |
| ケーブル長 | 3m |
PCソフト
| 項目 | スペシャルPCソフト ZR-SX10 | 標準PCソフト |
|---|---|---|
| Wave Inspire RX (V2.3以降)(オプション品) | Smart Viewer RX70(Ver.2.0以降)(標準付属品) | |
| 対応ロガー | ZR-RX70、ZR-RX40、ZR-RX20 | ZR-RX40、ZR-RX20 |
| 対応OS | Windows Vista/XP/2000 | |
| CPU | Intel互換プロセッサ1GHz以上 Atomは動作保証対象外です | Pentium 4: 2.0GHz以上 Atomは動作保証対象外です |
| メモリ | Windows 2000/XP:512MB以上、Windows Vista:1GB以上 | 512MB以上(1GB以上を推奨) |
| ディスプレイ | 1024×768以上の解像度16ビットカラー以上の画面表示機能(推奨:24ビットカラー以上) | |
| 対応インター フェース | USB、LAN | |
| 標準機能 | 保存データの閲覧、リアルタイムPCデータ収録、本体設定、CSVファイル変換機能 | |
| 波形操作 | 波形ダイレクトドラッグ&ムーブ CHスケール一括変更 マウスホイールによる直感操作 | アイコンによるCH個別スケール変更 |
| 波形表示 | マルチウィンドウ表示 全CHマルチスケール同時表示 X-Y表示 上下左右にスクロール | シングルウィンドウ分割表示 X-Y表示メータ表示選択 |
| 設定機能 | スマートリストビュー設定機能 スマートグルーピング機能 | タブ形式の設定機能 |
| 外部サンプリング | - | - |
| 収録データ | バイナリ形式(独自):収録データとグラフなど画面表示内容を含めて保存 CSV形式:収録データをカンマ区切りテキストファイルにて保存 バイナリ形式のファイルはCSVファイルに一括変換可能 | |
| その他 | カーソル機能、コメント入力機能、 FFT表示、Excel転送機能 | |
注1 データ収録時は他のアプリケーションをすべて終了し、内蔵のハードディスクにデータを収録してください。仕様環境を満たすパソコンを使用した場合でも、パソコンの状態(他のアプリケーションが起動している場合、収録媒体の空き容量がない場合など)により、正常に収録できない場合があります。
注2 本ソフトウェアをご利用の際は、他のソフトウェアを起動しないでください。また、本ソフトウェア以外の操作や処理も行わないでください。(例:スクリーンセーバ、ウィルスチェック、ファイルコピー・移動処理、ファイル検索処理、など)