定格

リレー仕様

以下の値は形G7VCに搭載した場合の値です。形G6B-1174P-FD-US DC24V単品のものとは異なります。

操作コイル(搭載リレー形G6B-11174P-FD-US DC24V1点あたり)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力(W)
1点あたり 16点あたり
DC24 8.3 2,880 80%以下 10%以上 110% 約0.2 約3.2

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、公差はコイル抵抗±15%です。
   2. 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
   3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
   4. LEDに流れる電流は約4mAです。電源容量計算の際はそれぞれ電力値をプラスしてください。

開閉部

項目 抵抗負荷(cosφ=1) 誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms)
定格負荷 2A DC 24V
2A AC220V
0.8A DC 24V
0.8A AC220V
定格通電電流 2A(リレー1個あたり)、8点COMで8A、16点COMで10A
接点電圧最大値 AC250V、DC125V
接点電流最大値 2A 0.8A
故障率 P水準(参考値 *) 5V 10mA
電気的耐久性 20万回
機械的耐久性 5,000万回

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

SSR仕様

入力

区別 形式 定格電圧 動作電圧レベル 復帰電圧レベル 入力インビーダンス
AC出力用 形G3S-201PL-PD DC24V DC19.2V以下 DC1V以上 2.2kΩ±20%
DC出力用 形G3SD-Z01P-PD 2.8kΩ±20%

出力

区別 形式 負荷電圧 負荷電流 投入電流
AC出力用 形G3S-201PL-PD AC3~264V 0.1A~0.5A 15A(60Hz、1サイクル)
DC出力用 形G3SD-Z01P-PD DC3~125V 0.01A~0.5A 3A(10ms)

性能

リレー出力

形式 形G7VC-OC16/形G7VC-OC16-1
接点構造 16点(1a×16)
接触機構 シングル
接点材質 AgInSn
接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 15ms以下
復帰時間 *2 15ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 100MΩ(500Vメガ)
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1min
誤動作振動 10~55~10Hz 複振幅1.0mm
誤動作衝撃 200m/s2
耐ノイズノイズレベル ノイズレベル1.5kV、 パルス幅 100ns~1μs
端子台+、 -間の定格電圧 DC24V±5%
端子台+、 -間の定格電流 DC24V 12.3mA×ON点数
ケーブル長 コントローラと本機間 5m以下(AWG28での参考値)
本機と外部 負荷により決定ください
使用周囲温度 0~55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
取りつけ強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は
9.8N以上
端子強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は
9.8N以上
49Nの引張力を1s加えて破損ないこと。
LED表示色 橙
コイルサージ吸収素子 ダイオード(400V、300mA)
質量 約300g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:1A DC5V
*2. 周囲温度条件:23℃

SSR出力

形式 AC DC
項目 形G7VC-OA16 形G7VC-OD16
動作時間 1ms以下
復帰時間 1/2サイクル+1ms以下 1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.5V以上
開路時漏れ電流 2mA以下 0.1mA以下(DC26Vにて)
絶縁抵抗 100mΩ(500Vメガ)
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
コネクタ相互間 AC250V 50/60Hz 1min
誤動作振動 10~55Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作衝撃 200m/s2
耐ノイズ ノイズレベル1.2kV、パルス幅 100ns~1μs(1次側は除く)
端子台+、 -間の定格電圧 DC24V±5%
端子台+、 -間の定格電流 12.6mA×ON点数 15.4mA×ON点数
ケーブル長 コントローラと本機間 5m以下(AWG28での参考値)
本機と外部 負荷により決定ください
使用周囲温度 0~55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
取りつけ強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は
9.8N以上
端子強度 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷しないこと。 ただし、 レール方向は
9.8N以上
49Nの引張力を1s加えて破損ないこと。
LED表示色 橙
コイルサージ吸収素子 ダイオード(400V、300mA)
質量 約300g

注. 各性能は初期における値です。