Page top

P7TF-IS16 / OS16 / OS08 形式一覧

I/Oターミナルソケット

I/Oターミナルソケット P7TF-IS16 / OS16 / OS08

システムをフレキシブルに組めるソケット

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 38 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), DC24V 標準在庫機種 ¥ 23,500 ¥ 25,850 カートに追加
I/Oターミナルソケット, 出力用, 8点, NPN対応(+コモン), DC24V 標準在庫機種 ¥ 17,200 ¥ 18,920 カートに追加
I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, NPN対応(+コモン), DC24V 標準在庫機種 ¥ 23,500 ¥ 25,850 カートに追加
I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, PNP対応(-コモン), DC24V 標準在庫機種 ¥ 23,500 ¥ 25,850 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 入力モジュール, フォト・カプラ, 動作表示あり, 定格電圧 DC5~24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,030 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 入力モジュール, フォト・カプラ, 動作表示なし, 定格電圧 DC4~24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,980 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力モジュール, フォト・トライアック, 適用負荷: AC100~240V 2A, 動作表示あり, 定格電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力モジュール, フォト・トライアック, ゼロクロス機能あり, 適用負荷: AC100~240V 2A, 動作表示あり, 定格電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,530 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力モジュール, フォト・トライアック, ゼロクロス機能あり, 適用負荷: AC100~240V 2A, 動作表示あり, 定格電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,530 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力モジュール, フォト・カプラ, 適用負荷: DC48~200V 1A, 動作表示あり, 定格電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,690 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力モジュール, フォト・カプラ, 適用負荷: DC5~48V 2A, 動作表示あり, 定格電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力モジュール, フォト・カプラ, 適用負荷: DC5~48V 2A, 動作表示あり, 定格電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
出力用短絡モジュール 標準在庫機種 ¥ 360 ¥ 390 カートに追加
短絡板 標準在庫機種 ¥ 235 ¥ 250 カートに追加
I/Oリレー, 1極, 1b接点, シングル接点, ケース入り, プラグイン端子, DC12V 標準在庫機種 ¥ 1,030 ¥ 1,130 カートに追加
I/Oリレー, 1極, 1b接点, シングル接点, ケース入り, プラグイン端子, DC24V 標準在庫機種 ¥ 1,030 ¥ 1,130 カートに追加
I/Oリレー, 1極, 1a接点, シングル接点, ケース入り, プラグイン端子, DC12V 標準在庫機種 ¥ 1,030 ¥ 1,130 カートに追加
I/Oリレー, 1極, 1a接点, シングル接点, ケース入り, プラグイン端子, DC24V 標準在庫機種 ¥ 1,030 ¥ 1,130 カートに追加
I/Oリレー, 1極, 1a接点, クロスバ・ツイン, ケース入り, プラグイン端子, AC100/110V 標準在庫機種 ¥ 1,030 ¥ 1,130 カートに追加
I/Oリレー, 1極, 1a接点, クロスバ・ツイン, ケース入り, プラグイン端子, AC200/220V 標準在庫機種 ¥ 1,130 ¥ 1,240 カートに追加

全商品 38 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。