定格

電源部

定格電圧DC24V+10%/−15%
定格消費電力DC1.7W以下(センサの消費電力は含まず)

開閉部

定格負荷AC250V 3A 抵抗負荷、DC30V 3A 抵抗負荷
定格通電電流3A
使用リレー形G7SA-3A1B DC24V

性能

動作時間100ms以下(センサの応答時間は含まず)
応答時間10ms以下(センサの応答時間は含まず)
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
耐衝撃耐久300m/s2 誤動作100m/s2
使用周囲温度−10~+55°C
使用周囲湿度35~85%RH
質量約215g

耐久性

電気的耐久性10万回以上 定格負荷 開閉頻度:1,800回/h
機械的耐久性500万回以上 開閉頻度:7,200回/h