種類

形式 仕様コード 仕様 備考
形E55A-E1 1ペン記録計 記録紙有効幅100mm
形E55A-E2 2ペン記録計
形E55A-E3 3ペン記録計
形E55A-E4 4ペン記録計
形E55A-E6 6打点記録計
形E55A-F2 2ペン記録計 記録紙有効幅180mm
形E55A-F3 3ペン記録計
形E55A-F4 4ペン記録計
形E55A-F6 6打点記録計
形E55A-F7 12打点記録計
付加仕様 ―□ 付加仕様コード参照 ――

注. 電源電圧は下記の付加仕様コードで指示なき場合は、AC100~240V仕様です。

付加仕様

付加仕様 内容 付加仕様コード 形E55A-E 追加 形E55A-F 追加
警報2出力リレー 出力リレー接点容量:AC250V、3Aまたは、
          DC250V、0.1A *1、*2、*4
A1 ○ ○
警報4出力リレー A2 ○ ○
警報6出力リレー A3 ○ ○
警報12出力リレー A4 ―― ○
警報24出力リレー A5 ―― ○
FAIL、記録紙切れ
検出・出力
本体のFAIL、記録紙切れを検出し、リレー出力する。*4 F1 ○ ○
DC24V電源 DC24V±10% 電源駆動 *3 P1 ○ ○
AC24V電源 AC24V±10% 電源駆動 *3 P5 ○ ――
リモートコントロール 記録のスタートストップ、記録紙送り速度変更、
メッセージプリント、マニュアルプリント、
定刻印字スタートなど接点信号にて制御。
R1 ○ ○
押し締め入力端子 測定用入力ターミナルをねじ式から押し締め式に変更 H2 ○ ○
ポータブルタイプ 携帯用ハンドルと電源コード付き H5B ○ ○

*1. A1、A2、A3、A4、A5は同時に選択不可。A5は12~24打点モデル用。A4は打点モデル用。
*2. 6打点モデルは、F1とA4を同時に装着不可。A3とF1は同時に選択不可。
*3. H5BとP1、P5は同時に選択不可(形E55A-Fを除く)。また、P1とP5は同時に選択不可。
*4. A5とF1は同時に選択不可。

付属品および補用品

品名 付属数 補用品の部品番号 最小発注
単位(個)
備考
1ペン
モデル
2ペン
モデル
3ペン
モデル
4ペン
モデル
打点
モデル
形E55A-E 形E55A-F
記録紙 1 1 1 1 1 B9565AW-K108 B9573AN-K101 1 1個は6ロール入り
6色リボン ―― ―― ―― ―― 1 B9901AX B9906JA 1
ディスポーザブル
フェルトペン
赤 1 1 1 1 ―― B9902AM B9902AM 1 3個/1単位
緑 ―― 1 1 1 ―― B9902AN B9902AN 1
青 ―― ―― 1 1 ―― B9902AP B9902AP 1
赤紫 ―― ―― ―― 1 ―― B9902AQ B9902AQ 1
プロッタペン 紫 1 1 1 1 ―― B9902AR B9902AR 1 3個/1単位
パネル取付金具 2 2 2 2 2 B9900CW B9900CW 2
キー(キーロック用) 2 2 2 2 2 B9900HZ B9900HZ 2
潤滑油 ―― ―― ―― ―― ―― B9901AZ B9901AZ 1 打点モデル用
ヒューズ* 1 1 1 1 1 A1512EF A1512EF 4
A1513EF A1513EF 3 付加仕様コード
P1、P5付の場合
取扱説明書 1 1 1 1 1 E55A-EMJ E55A-FMJ 1 和文

※ 上記形式をご注文の際は、最小発注単位でご発注ください。
* すでに、ご使用になっている本体に使用される場合は、現状の形式(ヒューズ)を確認の上、ご発注ください。

オプション(別売)

品名 形名 仕様 備考
シャント抵抗 415920 250Ω±0.1% 電流を電圧に変換
※ 例えば4~20mAの入力に対しては、
  シャント抵抗は250Ω±0.1%の
  ものを使用し1~5Vに変換し
  入力します。
415921 100Ω±0.1%
415922 10Ω±0.1%
シャント抵抗
(押し締め入力端子用)/H2用
438920 250Ω±0.1%
438921 100Ω±0.1%
438922 10Ω±0.1%