形式構成
形式基準
種類
本体
セーフティガード・スイッチングユニット
| 安全出力 *3 | 補助出力
*4 |
論理接続 | オフディレー
最大設定時間 *1 |
定格
電圧 |
端子台タイプ | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時 | オフディレー
*2 |
入力 | 出力 | |||||
| 2
(半導体) |
2
(半導体) |
6
(半導体) |
1
(半導体) |
1
(半導体) |
15秒 | DC24V | ねじ式端子台 | G9SX-GS226-T15-RT |
| スプリング式端子台 | G9SX-GS226-T15-RC | |||||||
*1. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間が設定できます。
T15:0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/1/1.5/2/3/4/5/7/10/15秒
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PチャネルMOS FETトランジスタ出力
*4. PNPトランジスタ出力(ただし、外部表示灯出力はPチャネルMOS FETトランジスタ出力)
増設ユニット
| 安全出力 | 補助出力
*1 |
オフディレー時間 | 定格電圧 | 端子台タイプ | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時 | オフディレー | |||||
| 4a
(接点) |
―― | 1
(半導体) |
―― | DC24V | ねじ式端子台 | G9SX-EX401-RT |
| スプリング式端子台 | G9SX-EX401-RC | |||||
| ―― | 4a
(接点) |
*2 | ねじ式端子台 | G9SX-EX041-T-RT | ||
| スプリング式端子台 | G9SX-EX041-T-RC | |||||
*1. PNPトランジスタ出力
*2. オフディレー時間は、接続しているG9SX-GS226-T15-□において設定されているオフディレー時間と同期します。
アクセサリ
端子台
| 形状 * | 仕様 | 適用ユニット | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ねじ式端子台(4ピン) | G9SX-GS
G9SX-EX-□ |
Y9S-04T1B-02A | ねじ式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個 のセット |
![]() |
スプリング式端子台
(4ピン) |
G9SX-GS
G9SX-EX-□ |
Y9S-04C1B-02A | スプリング式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個 のセット |
注. G9SX本体には、標準で端子台が装着されています。交換用などで必要な場合にご発注ください。
*イラストは3ピンの場合です。