| 湿度センサ部 | 高分子抵抗式 |
|---|---|
| 湿度検出範囲 | 20~95% |
| 湿度検出精度 | ±3%(25℃、 40~80%) |
| 電源電圧 | DC24V *1 |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 消費電流 | 10mA以下 |
| 湿度出力 | 1~5V(湿度0~100%に対して)
負荷インピーダンス100kΩ以上 (形E5CC/E5EC/E5ACシリーズを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください。) |
| 温度センサ部 *2 | 白金測温抵抗体 |
| 温度検出範囲 | 0~+55℃ |
| 温度出力 | Pt100 : 3線式 *4 |
| 階級 | JIS クラスB(B級) |
| 伝送ケーブル長 | 5m |
| 使用温湿度範囲 *3 | 0~+55℃、 相対湿度95%以下 |
| 保存温湿度範囲 *3 | -20~+60℃、 相対湿度95%以下 |
| 保護構造 | IP20相当 |
| 質量 | 形ES2-HB : 約41g(ケーブル除く)
形ES2-THB : 約43g(ケーブル除く) |
*1. 最大リップル電圧 2%p-p以下です。
推奨電源はオムロン製形S8JXもしくは形S8VSです。
*2. 形ES2-THBのみです。
*3. 90%以上での長時間の使用および保存は避けてください。
*4. 測温素子はPt100(JIS C 1604-1989)を使用しています。
温度調節器の入力センサ種別は“Pt100”に設定してください。