性能
ソケット
形PYF□□S
| 形式 | 形PYF08S | 形PYF14S | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度 | −55~+70°C | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 連続通電電流 * | 10A | 5A | |
| 耐電圧 | 同極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min |
| 異極接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| コイル接点端子間 | AC2,000V 1min | AC2,000V 1min | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
| 質量(約) | 46g | 62g | |
*形PYF08Sの連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
形P2RF-□□-S
| 形式 | 形P2RF-05-S | 形P2RF-08-S | |
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度 | -40~+70℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 連続通電電流 | 10A | 5A | |
| 耐電圧 | 同極接点端子間 | AC1,000V 1min | AC1,000V 1min |
| 異極接点端子間 | ―― | AC3,000V 1min | |
| コイル接点端子間 | AC4,000V 1min | AC4,000V 1min | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 | ||
| 質量(約) | 36g | 40g | |
ソケット用アクセサリ
短絡バー
| 用途 | 適合ソケット形式 | 形式 | 最大通電電流 | 使用周囲温度 | 使用周囲湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| コイル端子の渡り | 形PYF08S | 形PYDM-08S□ | 10A | -40~70℃ | 5~85%Rh |
| 形PYF14S | 形PYDM-14S□ | 10A | -40~70℃ | 5~85%Rh |
海外規格認定定格
形PYF□□S
| 安全規格 | ファイルNo. |
|---|---|
| VDE0627(EN61984) | Certificate No. 40015509 |
| UL508(UL1059) | E87929 Vol.3 |
| CSA C22.2 No.14(CSA C22.2 No.158) | LR31928 |
形P2RF-□□-S
| 安全規格 | ファイルNo. |
|---|---|
| VDE0627(EN61984) | Certificate No. 40002313 |
| UL508(UL1059) | E87929 Vol.3 |
| CSA C22.2 No.14(CSA C22.2 No.158) | LR31928 |