Page top

V680シリーズ 形式一覧

RFIDシステム

RFIDシステム V680シリーズ

ISO/IEC18000-3(15693) に準拠したグローバルで使えるRFID

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/03

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 63 件の形式仕様から 61 - 63 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
アンプ専用延長ケーブル(アンプ-コントローラ間), 30m ¥ 25,500 ¥ 28,050 標準在庫機種 カートに追加
Dサブコネクタ組立式フード, 極数9, ロックねじ: ミリねじ M2.6×0.45(ドットなし) オープン価格 ¥ 660 標準在庫機種 カートに追加
Dサブコネクタ, ソケット, ディップL形端子, 9極, 固定具2付き, ミリねじM2.6×0.45, タップ穴アース金具付き オープン価格 ¥ 580 標準在庫機種 カートに追加

全商品 63 件の形式仕様から 61 - 63 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。