Page top

V680シリーズ 形式一覧

RFIDシステム

RFIDシステム V680シリーズ

ISO/IEC18000-3(15693) に準拠したグローバルで使えるRFID

機種区分

表示件数

情報更新 : 2024/05/18

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 81 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜き)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込み)
機種区分 購入
IDコントローラ, DC24V, RS-232C/RS422/RS485, アンテナ接続 1ch ¥ 121,000 ¥ 133,100 標準在庫機種 カートに追加
IDコントローラ, DC24V, RS-232C/RS422/RS485, アンテナ接続 2ch ¥ 235,000 ¥ 258,500 標準在庫機種 カートに追加
ハンディリーダライタ, 汎用シリアルタイプ ¥ 102,000 ¥ 112,200 標準在庫機種 カートに追加
ハンディリーダライタ, ゼブラテクノロジーズ社製ハンディターミナル接続タイプ ¥ 102,000 ¥ 112,200 標準在庫機種 カートに追加
ハンディリーダライタ, USBタイプ, 0.8m ¥ 102,000 ¥ 112,200 標準在庫機種 カートに追加
ハンディリーダライタ, USBタイプ, 1.9m ¥ 102,000 ¥ 112,200 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, ボルト取りつけ, M10×12mm ¥ 135,000 ¥ 148,500 受注生産機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, ボルト取りつけ, M8×12mm ¥ 128,000 ¥ 140,800 受注生産機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ8×5mm ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ10×4.5mm ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ20×2.7mm ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ80×t10mm ¥ 14,600 ¥ 16,060 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属取りつけ, 34×34×3.5mm ¥ 2,950 ¥ 3,240 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 34×34×3.5mm ¥ 2,450 ¥ 2,690 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 95×36.5×6.5mm ¥ 11,900 ¥ 13,090 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ8×5mm ¥ 3,500 ¥ 3,850 標準在庫機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, ボルト取りつけ, M10×12mm ¥ 158,000 ¥ 173,800 受注生産機種 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, ボルト取りつけ, M8×12mm ¥ 151,000 ¥ 166,100 受注生産機種 カートに追加
アンテナ(アンプ内蔵タイプ), ケーブル長 0.5m ¥ 198,000 ¥ 217,800 標準在庫機種 カートに追加
アンプ, 1kバイトメモリRFタグ用, 0.5m ¥ 36,500 ¥ 40,150 標準在庫機種 カートに追加

全商品 81 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。