Page top

V680シリーズ 形式一覧

RFIDシステム

RFIDシステム V680シリーズ

ISO/IEC18000-3(15693) に準拠したグローバルで使えるRFID

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/10

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 84 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
RFIDユニット, アンテナ接続台数 1台 標準在庫機種 ¥ 148,000 ¥ 162,800 カートに追加
RFIDユニット, アンテナ接続台数 2台 標準在庫機種 ¥ 220,000 ¥ 242,000 カートに追加
ACアダプタ 標準在庫機種 ¥ 6,350 ¥ 6,980 カートに追加
データキャリア用アタッチメント, V600-D23P66N専用 標準在庫機種 ¥ 330 ¥ 360 カートに追加
ID Map Manager(PC用) 日本語版 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 130,900 カートに追加
専用インターフェースケーブル, V680-HAM91/-HAM81用, 10m 標準在庫機種 ¥ 9,100 ¥ 10,010 カートに追加
RFタグ用アタッチメント, V680-D1KP58HTN用 標準在庫機種 ¥ 2,050 ¥ 2,250 カートに追加
IDコントローラ, DC24V, RS-232C/RS422/RS485, アンテナ接続 1ch 標準在庫機種 ¥ 121,000 ¥ 133,100 カートに追加
IDコントローラ, DC24V, RS-232C/RS422/RS485, アンテナ接続 2ch 標準在庫機種 ¥ 235,000 ¥ 258,500 カートに追加
ハンディリーダライタ, 汎用シリアルタイプ 標準在庫機種 ¥ 102,000 ¥ 112,200 カートに追加
ハンディリーダライタ, ゼブラテクノロジーズ社製ハンディターミナル接続タイプ 標準在庫機種 ¥ 102,000 ¥ 112,200 カートに追加
ハンディリーダライタ, USBタイプ, 0.8m 標準在庫機種 ¥ 102,000 ¥ 112,200 カートに追加
ハンディリーダライタ, USBタイプ, 1.9m 標準在庫機種 ¥ 102,000 ¥ 112,200 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ8×5mm 標準在庫機種 ¥ 2,450 ¥ 2,690 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ10×4.5mm 標準在庫機種 ¥ 2,450 ¥ 2,690 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ20×2.7mm 標準在庫機種 ¥ 2,450 ¥ 2,690 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ80×t10mm 標準在庫機種 ¥ 14,600 ¥ 16,060 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属取りつけ, 34×34×3.5mm 標準在庫機種 ¥ 2,950 ¥ 3,240 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 34×34×3.5mm 標準在庫機種 ¥ 2,450 ¥ 2,690 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 95×36.5×6.5mm 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加

全商品 84 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。