Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
V680-D1KP52MT RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ8×5mm 2D / 3D
V680-D1KP52M-BT01 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, ボルト取りつけ, M10×12mm 2D / 3D
V680-D1KP52M-BT11 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, ボルト取りつけ, M8×12mm 2D / 3D
V680-D1KP53M RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ10×4.5mm 2D / 3D
V680-D1KP54T RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ20×2.7mm 2D / 3D
V680-D1KP58HTN RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ80×t10mm 2D / 3D
V680-D1KP66MT RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属取りつけ, 34×34×3.5mm 2D / 3D
V680-D1KP66T RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 34×34×3.5mm 2D / 3D
V680-D1KP66T-SP RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 95×36.5×6.5mm 2D / 3D
V680-D2KF52M RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属埋め込み/非金属埋め込み, φ8×5mm 2D / 3D
V680-D2KF52M-BT01 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, ボルト取りつけ, M10×12mm 2D / 3D
V680-D2KF52M-BT11 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, ボルト取りつけ, M8×12mm 2D / 3D
V680S-D2KF67 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 非金属取りつけ, 40×40×5mm 2D / 3D
V680S-D2KF67M RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属取りつけ, 40×40×5mm 2D / 3D
V680S-D2KF68 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 非金属取りつけ, 86×54×10mm 2D / 3D
V680S-D2KF68M RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属取りつけ, 86×54×10mm 2D / 3D
V680S-D8KF67 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 非金属取りつけ, 40×40×5mm 2D / 3D
V680S-D8KF67M RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 金属取りつけ, 40×40×5mm 2D / 3D
V680S-D8KF68 RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 非金属取りつけ, 86×54×10mm 2D / 3D
V680S-D8KF68M RFタグ, 電池レス, メモリ容量 8kバイト, 金属取りつけ, 86×54×10mm 2D / 3D
V680-A60 専用インターフェースケーブル, V680-HAM91/-HAM81用 2D / 3D
V680-A81 RFタグ用アタッチメント, V680-D□KF68用 2D / 3D
V680-CA5D01-V2 IDコントローラ, DC24V, RS-232C/RS422/RS485, アンテナ接続 1ch 2D / 3D
V680-CA5D02-V2 IDコントローラ, DC24V, RS-232C/RS422/RS485, アンテナ接続 2ch 2D / 3D
V680-CH1D ハンディリーダライタ, 汎用シリアルタイプ 2D / 3D
V680-CH1D-PSI ハンディリーダライタ, ゼブラテクノロジーズ社製ハンディターミナル接続タイプ 2D / 3D
V680-CHUD ハンディリーダライタ, USBタイプ 2D / 3D
V680-H01-V2 アンテナ(アンプ内蔵タイプ), ケーブル長 0.5m 2D / 3D
V680-HA63A アンプ, 1kバイトメモリRFタグ用 2D / 3D
V680-HA63B アンプ, 2k/8kバイトメモリRFタグ用 2D / 3D
V680-HAM42-DRT アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ) 2D / 3D
V680-HAM42-FRT アンプ一体コントローラ(FLリモートID) 2D / 3D
V680-HAM42-PRT アンプ一体コントローラ(PROFIBUS用 IDスレーブ) 2D / 3D
V680-HAM81 アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ), PNP出力 2D / 3D
V680-HAM91 アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ), NPN出力 2D / 3D
V680-HS51 アンテナ(アンプ分離タイプ), 円柱タイプ, 非防水コネクタ, M12×35mm, 標準ケーブル, 2m 2D / 3D
V680-HS52-R アンテナ(アンプ分離タイプ), 円柱タイプ, 非防水コネクタ, M22×65mm, 屈曲ケーブル 2D / 3D
V680-HS52-W アンテナ(アンプ分離タイプ), 円柱タイプ, 防水コネクタ, M22×65mm, 標準ケーブル 2D / 3D
V680-HS61 アンテナ(アンプ分離タイプ), 角型タイプ, 防水コネクタ, 18×30.5×10mm, 標準ケーブル 2D / 3D
V680-HS63-R アンテナ(アンプ分離タイプ), 角型タイプ, 非防水コネクタ, 40×53×23mm, 屈曲ケーブル 2D / 3D
V680-HS63-SP アンテナ(アンプ分離タイプ), 角型タイプ 2D / 3D
V680-HS63-W アンテナ(アンプ分離タイプ), 角型タイプ, 防水コネクタ, 40×53×23mm, 標準ケーブル 2D / 3D
V680-HS65-R アンテナ(アンプ分離タイプ), 角型タイプ, 非防水コネクタ, 100×100×30mm, 屈曲ケーブル 2D / 3D
V680-HS65-W アンテナ(アンプ分離タイプ), 角型タイプ, 防水コネクタ, 100×100×30mm, 標準ケーブル 2D / 3D
V600-A81 データキャリア用アタッチメント 2D / 3D
V600-A86 データキャリア用アタッチメント, V600-D23P66N専用 2D / 3D
V700-A40-W 2M アンプ内蔵タイプアンテナ専用延長ケーブル(アンテナ-コントローラ間), 2m 2D / 3D
V700-A40-W 5M アンプ内蔵タイプアンテナ専用延長ケーブル(アンテナ-コントローラ間), 5m 2D / 3D
V700-A40-W 10M アンプ内蔵タイプアンテナ専用延長ケーブル(アンテナ-コントローラ間), 10m 2D / 3D
V700-A40-W 20M アンプ内蔵タイプアンテナ専用延長ケーブル(アンテナ-コントローラ間), 20m 2D / 3D
V700-A40-W 30M アンプ内蔵タイプアンテナ専用延長ケーブル(アンテナ-コントローラ間), 30m 2D / 3D
V700-A80 RFタグ用アタッチメント, V680-D1KP54T用 2D / 3D
CJ1W-V680C11 CJ1 高機能I/Oユニット, IDセンサユニット, 形V680シリーズ 1ヘッド用 2D / 3D
CJ1W-V680C12 CJ1 高機能I/Oユニット, IDセンサユニット, 形V680シリーズ 2ヘッド用 2D / 3D
CS1W-V680C11 IDセンサユニット, V680シリーズ用, アンテナアンプ接続数: 1 2D / 3D
CS1W-V680C12 IDセンサユニット, V680シリーズ用, アンテナアンプ接続数: 2 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答