本体

形ES100X(定値制御)

アナログ入力2(ご購入時は4~20mA ) アナログ入力2なし アナログ入力2(4~20mAまたは1~5V)あり
制御 通信機能 形式 形式
標準
または
加熱冷却
*1
標準 形ES100X-AAH *2 ――
伝送出力 外部I 形ES100X-AAHFB *2 形ES100X-AAWHFB *2
外部I/O 形ES100X-AAHFD *2 ――
拡張外部I/O 通信なし 形ES100X-AAHFE *2 形ES100X-AAWHFE *2
RS-232C 形ES100X-AAH01FE *2 形ES100X-AAWH01FE *2
RS-422/
RS-485 *1
形ES100X-AAH04FE *2 形ES100X-AAWH04FE *2
位置比例 外部I ―― 形ES100X-RRPWFB

形ES100P(プログラム制御)

制御 通信機能 形式 形式
標準
または
加熱冷却
*1
標準 形ES100P-AAH *2 ――
伝送出力 外部I/O 形ES100P-AAHFD *2 ――
拡張外部I/O 通信なし 形ES100P-AAHFE *2 形ES100P-AAWHFE *2
RS-232C 形ES100P-AAH01FE *2 形ES100P-AAWH01FE *2
RS-422/
RS-485*1
形ES100P-AAH04FE *2 形ES100P-AAWH04FE *2
位置比例 拡張外部I/O RS-232C 形ES100P-RRP01FE ――

注. 別途マニュアルをご用意しています。ご注文にあわせてご請求ください。
*1. ご購入時は以下のように設定されています。(制御→標準)、(RS-422/RS-485→RS-422)、(ヒータ断線検出機能付きです。)
*2. 制御出力ユニットがついていません。必ず制御出力ユニットとセットでご注文ください。(位置比例タイプはリレー出力ユニットが付いています。)

検査成績書付きについて

検査成績書がご必要な場合は、ご発注時に下記の形式と本体の 形式のセットでご注文ください。

検査成績書(別売)

形式
形ES100-K

オプション(別売)

制御出力ユニット

種類 オン・オフ リニア
リレー SSR * 電圧 電流 電圧
形式 形E53-R 形E53-S 形E53-Q 形E53-Q3 形E53-Q4 形E53-C3 形E53-C3D 形E53-V34 形E53-V35

注. 制御出力にリニアタイプ使用中はヒータ断線警報機能は動作しません。
* 形E53-Sには、ゼロクロス機能はありません。

お願い

形ES100 には専用の高分解出力ユニットを使用します。形E5□X用の電流出力ユニット形E53-Cは使用できません。
また、ここに示すリニア電流、リニア電圧出力ユニットは形E5□Xには使用できません。

サポートソフトウェア

仕様 形式
サポートソフトウェア(Windows版CD-ROM)* 形ES100-YB177

* 通信ケーブルも含まれています。

電流検出器CT

形式 形E54-CT1 形E54-CT3
穴径 φ5.8 φ12.0

* 形E54-CT2はご使用できません。

防水カバー

形式
形Y92A-96N

端子カバー

形式
形E53-COV01

ケーブル

種類 形式
調節計拡張I/Oケーブル
対 形XW2D-20G6、形G7TC-OC08 形G79-200C-175-ES1
対 形XW2D-34G6(BCD通信等対応) 形XW2Z-200C
対 形G7TC-OC08(出力のみ使用可) 形G79-200C-ES1
サポートソフトウェア通信ケーブル * 形ES100-CT023-202

* サポートソフトウェアをご購入時には、付属しています。
  パソコン側のコネクタは、Dサブコネクタ(9ピン)タイプです。
  25ピンタイプも準備しています。