一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| 通信電源電圧 | DC14~26.4V |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがないこと |
| 保存温度 | −25~+65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク * | M3(結線用ねじ):0.5N・m M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる) |
* ねじ式端子台が装着されているスレーブのみ
入力部仕様
| 形式 | 形CRT1B-MD04SLP | 形CRT1B-MD04SLP-1 |
|---|---|---|
| 入出力点数 | 入力2点 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC10.5V以上(各入力端子とV間) | DC10.5V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1mA以下 | |
| 入力電流 | 3.0mA以上/点(DC10.5V時) | |
| センサ電源電圧 | 通信電源電圧+0V(Max) 通信電源電圧−1V(Min) | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 2点/コモン | |
| 電源短絡検知 | 検知機能あり | |
| 絶縁方式 | 非絶縁 | |
| 入力表示 | LED表示(黄) | |
| 保護構造 | IEC規格 IP54 | |
| 取りつけ方法 | M4ねじ取りつけ | |
| 給電タイプ | ネットワーク給電タイプ | |
| 通信電源消費電流 * | 80mA以下(電源電圧 DC24V時) 90mA以下(電源電圧 DC14V時) | 75mA以下(電源電圧 DC24V時) 85mA以下(電源電圧 DC14V時) |
| 質量 | 191g以下 | |
* 入力、出力全点OFFで入力機器/出力機器の消費電流/実負荷電流を含まない、ビットスレーブ本体の通信用消費電流です。
センサ、アクチュエータへのI/O電源の供給にも通信電源を使用するため、センサ、アクチュエータの消費電流/実負荷電流や接続台数を追加消費電流として検討してください。
通信電源の消費電流は、次式で表されます。
通信電源の消費電流=ビットスレーブ本体の上記通信用消費電流+(ビットスレーブの上記入力電流×使用点数)+
(センサの消費電流×使用センサ数)+(アクチュエータの実負荷電流×使用アクチュエータ数)
出力部仕様
| 形式 | 形CRT1B-MD04SLP | 形CRT1B-MD04SLP-1 |
|---|---|---|
| 入出力点数 | 出力2点 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 定格出力電流 | 0.2A/点 | |
| 負荷電源電圧 | 通信電源電圧+0V(Max) 通信電源電圧−1.2V(Min) | |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.2A、 各出力端子とBS−間) | 1.2V以下(DC0.2A、 各出力端子とBS+間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 2点/コモン | |
| 負荷電源短絡検知 | 検知機能あり | |
| 絶縁方式 | 非絶縁 | |
| 入力表示 | LED表示(黄) | |