補助接点ユニット

ヘッドオン(上面取りつけ用)

外観 極数 適用コンタクタ 接点構成 形式
1820_lu_1_1 2 形J7L-09~形J7L-85
形J7L-BR
2a 形J73L-B-20
1a1b 形J73L-B-11
2b 形J73L-B-02
1820_lu_1_2 4 形J7L-09~形J7L-85
形J7L-BR
4a 形J73L-B-40
3a1b 形J73L-B-31
2a2b 形J73L-B-22
1a3b 形J73L-B-13
4b 形J73L-B-04

サイドオン(側面取りつけ用)

外観 極数 適用コンタクタ 接点構成 形式
1820_lu_2_1 2 形J7L-09~形J7L-85
形J7L-BR
1a1b 形J73L-B-11S
1820_lu_2_2 2 形J7L-100~形J7L-220 1a1b 形J73L-C-11S

インターロックユニット

外観 適用コンタクタ 形式
1820_lu_3_1 形J7L-09~形J7L-85 形J74L-B-ML
形J7L-100~形J7L-150 形J74L-C-ML
形J7L-180~形J7L-220 形J74L-D-ML

注. インターロックユニットの幅寸法は、3形式とも15mmです。
  従って可逆ユニットを組んだ場合、幅寸法が15mm(インターロックユニット分)広くなりますので、ご注意ください。

サージ吸収ユニット

外観 適用操作コイル 素子 素子仕様 形式
1820_lu_4_1 AC24~48V CR+バリスタ
1820_lu_4_2
バリスタ電圧120V、0.1μF、100Ω 形J74L-B-RC24
AC100~125V バリスタ電圧270V、0.1μF、100Ω 形J74L-B-RC100
AC200~240V バリスタ電圧470V、0.1μF、100Ω 形J74L-B-RC200
DC24~48V バリスタ電圧120V、0.47μF、100Ω 形J74L-B-RC24D

可逆用配線ユニット

外観 適用コンタクタ 形式
1820_lu_5_1 形J7L-09、12 形J74L-09-WA
形J7L-18、22 形J74L-18-WA
形J7L-32、40 形J74L-32-WA
形J7L-50 形J74L-50-WA
形J7L-65、75 形J74L-65-WA
形J7L-85 形J74L-85-WA
形J7L-100、125 形J74L-100-WA
形J7L-150 形J74L-150-WA
形J7L-180、220 形J74L-180-WA

注. 形J74L-18-WA以上は、丸端子付きになります。

可逆用ベースプレート

外観 適用コンタクタ 形式
1820_lu_6_1 形J7L-100、125 形J74L-B-PL
形J7L-150 形J74L-C-PL
形J7L-180、220 形J74L-D-PL

単独設置ユニット(サーマルリレー)

外観 適用コンタクタ 形式
1820_lu_7_1 形J7TL-A
形J7TL-A2
形J74TL-SM22
形J7TL-B
形J7TL-B2
形J74TL-SM40
形J7TL-C
形J7TL-C2
形J74TL-SM85

注1. サーマルリレーを単独設置する場合にご使用ください。
注2. ねじ取付、DINレール取りつけが可能です。

コンタクタ用端子カバー

外観 適用コンタクタ 形式
1820_lu_8_1 形J7L-100
形J7L-125
形J74L-T-100
形J7L-150 形J74L-T-150
形J7L-180
形J7L-220
形J74L-T-220

サーマルリレー用端子カバー

外観 適用コンタクタ 形式
1820_lu_9_1 形J7TL-D
形J7TL-D2
形J74L-TL-100
形J7TL-E
形J7TL-E2
形J74L-TL-150
形J7TL-F
形J7TL-F2
形J74L-TL-220