性能仕様

名称 項目
カメラ 撮像素子 1/1.8型211万画素CCD、プログレッシブ・スキャン方式
総画素数 約211万画素 1,688(H)×1,248(V)
有効画素数 約201万画素 1,628(H)×1,236(V)
フレームレート 15フレーム/秒
電子シャッタ AUTO(1/15~1/15,000)、1/15,000、1/8,300、1/5,800、1/4,400、1/3,600、1/2,500、
1/1,000、1/500、1/250、1/125、1/60、1/30、1/15s
スローシャッタ 1/7.5、1/4、1/2、1、2、4、8、16s
液晶
モニタ
画面サイズ 15型TFTカラー液晶、1,600(H)×1,200(V)
輝度 200cd/m2 (typ.)
コントラスト比 500:1 (typ.)
視野角 水平:170°垂直:170 ° (typ.)
光源 ランプ 光源60W メタルハライドランプ、ランプ寿命4,000H(平均)
出力 出力アナログ
RGB出力
UXGA、SXGA、XGA
プリンタ出力 USB(Bタイプ)、PictBridge対応
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T
入力 入力マウス入力 USB(Aタイプ)
キーボード入力 USB(Aタイプ)
マイクロフォン入力 MIC端子
記録 記録媒体 ハードディスク 約160GB(システム領域含む)、CD-R/-RW、
DVD-R/+R/+R DL/-RW/+RW/RAM
静止画像形式 非圧縮時:TIFF(Exif準拠)、BMP 圧縮時:JPEG(Exif準拠)
圧縮モード JPEG:高精細圧縮、標準圧縮、高圧縮、最高圧縮
静止画記録画素数 通常取り込み:1,600×1,200、1,280×960、1,024×768、800×600、640×480、320×240
高解像度取り込み:6,400×4,800、4,800×3,600、3,200×2,400、2,400×1,800
動画録画形式 AVI(非圧縮)、WMV(圧縮)
動画記録画素数 1,600×1,200(7.50FPS)、1,280×1,024(7.50FPS)、1,024×768(15.00FPS)、
800×600(15.00FPS)、640×480(15.00FPS)
ツール 画像調整 コントラスト調整、エッジ強調、ノイズ低減、2値化、明るさ、彩度
観察ツール フォーカス制御、フォーカスインジケータ機能、リアルタイムデジタルズーム、
画面分割(上下、左右、4分割、9分割、16分割)、S-HDR、ハイコントラスト、
アンチハレーション
計測 自動計測(面積、周囲長、幅)、距離計測(2点間、円と円、平行線、XY間、垂線)、
面積計測、円計測、角度計測、カウント、コメント、校正、計測データ保存、高さ計測、
2D/3Dプロファイル計測

注. 社名および商品名は、それぞれ各社商標または登録商標です。

一般仕様

形式 項目
電源電圧 AC100~240V(50/60Hz)
消費電力(電流) 250W(2.5-1.0A)
周囲温度範囲 動作時:+5~+40°C、保存時:−15~+50°C
(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 +25~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスの無いこと
質量 本体約12kg・カメラ約1kg (ケーブル含む)
外形寸法(突起部除く) 本体:370mm(W)×146mm(H)×330mm(D)

リモートモータコントローラ

形式 形VC-RMC2
電源電圧 AC90V~110V(50/60Hz)
消費電力 最大50VA
質量 約1.4kg

ハイブリッドフォーカスブロック

形式 形VC-EFB2
移動量 モータ制御部 30mm
手動制御部 30mm
周囲温度範囲 使用時:0~+40°C
保存時:−15~+50°C(ただし、氷結、結露なきこと)
周囲湿度範囲 25~85%RH(ただし、結露なきこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
モータ制御部 モータ 5相ステッピングモータ
分解能 0.05μm/パルス(マイクロステップ:1/20の場合)
位置決め精度* 6μm以内(最大負荷(5kg)の場合)
繰返し位置決め精度* ±0.5μm以内(最大負荷(5kg)の場合)
手動
制御部
微動最小目盛 2μm
微動1回転 0.2mm
粗動1回転 36mm
質量 約3.3kg

*参考データであり、保証値ではありません。

レンズ

形式 形VC-HRM0 形HC-HRM0FZ 形VC-HRM20Z
形VC-HRM20FZ
形VC-HRM50Z
形VC-HRM50FZ
形VC-HRM50RFZ
参考倍率 *1 0~50 0~5
(マクロモード)
5~50
(ズームモード)
20~160 50~400 50~400
撮影範囲
(mm) *2
H(横) ∞~6.1 ∞~6.1
(マクロモード)
6.1~61
(ズームモード)
15.4~2.0 6.1~0.8 6.1~0.8
V(縦) ∞~4.6 ∞~4.6
(マクロモード)
4.6~46
(ズームモード)
11.6~1.5 4.6~0.6 4.6~0.6
対角 ∞~7.6 ∞~7.6
(マクロモード)
7.6~76
(ズームモード)
19.3~2.5 7.6~1.0 7.6~1.0
被写界深度(mm) ∞~2.44 − 130.0~3.0 *3 13.0~0.2 *3 13.0~0.2 *3
観察距離(mm) ∞~23.4 90mm
(ズームモード)
(マクロモードは可変)
44 64 55.5
質量(g) 105 440 300 465 675

形式 形VC-HRM10XZC/形VC-HRM10XFZC 形VC-MS6-275
OL-70T
装着時
OL-140
装着時
OL-140T
装着時
OL-350T
装着時
OL-700T
装着時
参考倍率 *1 70~700 140~1,400 140~1,400 350~3,500 700~7,000 10~100
撮影範囲
(mm) *2
H(横) 4.42~0.47 2.45~0.26 2.21~0.23 0.88~0.09 0.44~0.04 29.0~2.8
V(縦) 3.32~0.35 1.84~0.19 1.66~0.17 0.66~0.07 0.33~0.03 21.8~2.1
対角 5.53~0.59 3.07~0.33 2.76~0.29 1.11~0.12 0.55~0.05 37.7~3.6
被写界深度(mm) 0.440~0.024 0.114~0.012 0.090~0.008 0.036~0.002 0.007~0.0007 43.8~3.0
観察距離(mm) 21 30.5 12 10.6 3.4 50~7
質量(g) 800 950 850 850 850 400

*1. 15インチモニタ上での参考倍率です。
*2. 撮影範囲は、モニタ出力により異なります。詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
*3. 被写界深度は、絞り値により変化します。