実装可能な装置はカタログをご覧ください。

ユニット種類 商品名称 仕様 形式 占有
号機数
消費電流(A) 海外規格
ループ数 温度センサ入力 制御出力 5V系 26V系
C200H
シリーズ
高機能I/O
ユニット
PID制御
ユニット
2ループ 電圧入力/電流入力(4~20mA、
1~5V、0~5V、0~10Vのいずれか)
オープンコレクタ
NPN出力(パルス)
形C200H-PID01 1号機分
(号機No.
0~9)
0.33 2017年3月
受注終了品
2ループ 電圧入力/電流入力(4~20mA、
1~5V、0~5V、0~10V)
電圧出力(パルス) 形C200H-PID02 0.33
2ループ 電圧入力/電流入力(4~20mA、
1~5V、0~5V、0~10V)
電流出力(リニア) 形C200H-PID03 0.33 U、C、CE

周辺ツール

商品名称 仕様 形式 備考
データセッティング
コンソール
現在値、 目標設定値、 アラーム設定値、 PID値、 バンクNo.などの
モニタ・設定・変更を行います。
形C200H-DSC01 2017年3月
受注終了品
接続ケーブル ケーブル長:2m 形C200H-CN225
ケーブル長:4m 形C200H-CN425