・2ループの加熱・冷却制御が可能(PID制御機能またはON/OFF制御)

・温度センサは直接2点入力可能(熱電対(R、S、K、J、T、E、B、N、L、U)または白金測温抵抗体(Jpt100、Pt100)

・オープンコレクタ、電圧、電流出力可能(冷却側はすべてオープンコレクタ出力)

・サンプリング周期500ms 

・RUN/STOP切替可能

・内部アラームを1ループあたり2点 

・2ループのそれぞれに電流検出器を接続し、ヒータ断線検出可能

・最大8個の目標設定値、アラーム設定値、PIDパラメータを記憶可能 ・データセッティングコンソールを接続可能