ACサーボドライバ
●一般仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 使用周囲温度・湿度 | 0~+55℃、90%RH以下(結露がないこと) | ||
| 保存周囲温度・湿度 | −20~+70℃、90%RH以下(結露がないこと) | ||
| 使用・保存雰囲気 | 腐食性ガスがないこと、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・切削油などがかからないこと | ||
| 耐久振動 | 10~55Hz 複振幅0.1mmまたは加速度4.9m/s2以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 | ||
| 耐衝撃 | 加速度19.6m/s2以下 X、Y、Z方向 各3回 | ||
| 絶縁抵抗 | 電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ) | ||
| 耐電圧 | 電源端子・動力端子とFG間 AC1500V 50/60Hz 1分間 各制御信号とFG間 AC500V 1分間 |
||
| 保護構造 | 盤内蔵型(IP10) | ||
| 海外規格 | EC指令 | EMC指令 | EN55011 classA group1 EN61000-6-2 |
| 低電圧指令 | EN50178 | ||
| UL規格 | UL508C | ||
| cUL規格 | cUL C22.2 No.14 | ||
*1. 上記項目は、単独での評価試験によるものです。複合された条件においてはこの限りではありません。
*2. サーボドライバの部品の中には、使用条件によっては保守が必要なものがあります。
詳細はユーザーズマニュアルをご参照ください。
*3. サーボドライバの寿命は、平均周囲温度40℃において5万時間(定格トルクの80%出力にて)となっています(軸流ファンは除く)
●性能仕様
| 項目 | 形式 R7D- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZP01H | ZP02H | ZP04H | ZP08H | ||
| 連続出力電流(rms) | 0.84A | 1.1A | 2.0A | 3.7A | |
| 瞬時最大出力電流(rms) | 2.5A | 3.3A | 6.0A | 11.1A | |
| 入力電源(主回路・制御回路共通) | 単相AC200~230V(170~253V)50/60Hz | ||||
| 発熱量 | 主回路 | 6W | 8W | 16W | 27W |
| 制御回路 | 8W | 8W | 8W | 8W | |
| 制御方式 | オールデジタルサーボ | ||||
| インバータ方式 | IGBTによるPWM方式 | ||||
| 最大応答周波数(指令パルス応答) | 750kpps | ||||
| 質量 | 0.5kg | 1.0kg | |||
| 適用モータ容量 | 100W | 200W | 400W | 750W | |
| 適用モータ(形R7M-) | Z10030-S1 | Z20030-S1 | Z40030-S1 | Z75030-S1 | |
減速機
●性能仕様
バックラッシュ:3分以内
|
モータ 容量 |
減速 比率 |
形式(形R7G-) |
定格 回転数 |
定格 トルク |
効率 |
瞬時最大 回転数 |
瞬時最大 トルク |
減速機 イナーシャ |
許容ラジアル 荷重(軸中央) |
許容スラスト 荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r/min | N・m | % | r/min | N・m | kg・m2 | N | N | |||
| 100W | 1/5 | VRSFPB05B100 | 600 | 1.19 | 75 | 900 | 3.60 | 4.08×10−6 | 392 | 196 |
| 1/9 | VRSFPB09B100 | 333 | 2.29 | 80 | 500 | 6.91 | 3.43×10−6 | 441 | 220 | |
| 1/15 | VRSFPB15B100 | 200 | 3.82 | 80 | 300 | 11.5 | 3.62×10−6 | 588 | 294 | |
| 1/25 | VRSFPB25C100 | 120 | 6.36 | 80 | 180 | 19.2 | 3.92×10−6 | 1323 | 661 | |
| 200W | 1/5 | VRSFPB05B200 | 600 | 2.71 | 85 | 900 | 8.12 | 1.53×10−5 | 392 | 196 |
| 1/9 | VRSFPB09C400 | 333 | 3.78 | 66 | 500 | 11.3 | 2.68×10−5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | VRSFPB15C400 | 200 | 6.31 | 66 | 300 | 18.9 | 2.71×10−5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | VRSFPB25C200 | 120 | 11.1 | 70 | 180 | 33.4 | 2.67×10−5 | 1323 | 661 | |
| 400W | 1/5 | VRSFPB05C400 | 600 | 5.40 | 85 | 900 | 16.2 | 3.22×10−5 | 784 | 392 |
| 1/9 | VRSFPB09C400 | 333 | 9.49 | 83 | 500 | 28.5 | 2.68×10−5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | VRSFPB15C400 | 200 | 15.8 | 83 | 300 | 47.6 | 2.71×10−5 | 1176 | 588 | |
| 1/25 | VRSFPB25D400 | 120 | 26.4 | 83 | 180 | 79.3 | 2.79×10−5 | 1617 | 808 | |
| 750W | 1/5 | VRSFPB05C750 | 600 | 10.8 | 90 | 900 | 32.0 | 7.17×10−5 | 784 | 392 |
| 1/9 | VRSFPB09D750 | 333 | 18.3 | 85 | 500 | 54.3 | 6.50×10−5 | 1176 | 588 | |
| 1/15 | VRSFPB15D750 | 200 | 30.5 | 85 | 300 | 90.5 | 7.09×10−5 | 1372 | 686 | |
| 1/25 | VRSFPB25E750 | 120 | 50.8 | 85 | 180 | 151 | 7.05×10−5 | 2058 | 1029 |
バックラッシュ:45分以内
|
モータ 容量 |
減速 比率 |
形式(形R7G-) |
定格 回転数 |
定格 トルク |
効率 |
瞬時最大 回転数 |
瞬時最大 トルク |
減速機 イナーシャ |
許容ラジアル 荷重(軸中央) |
許容スラスト 荷重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r/min | N・m | % | r/min | N・m | kg・m2 | N | N | |||
| 100W | 1/5 | RGSF05B100 | 600 | 1.19 | 75 | 900 | 3.60 | 4.08×10−6 | 392 | 196 |
| 1/9 | RGSF09B100 | 333 | 2.29 | 80 | 500 | 6.91 | 3.43×10−6 | 441 | 220 | |
| 1/15 | RGSF15B100 | 200 | 3.82 | 80 | 300 | 11.5 | 3.62×10−6 | 588 | 294 | |
| 200W | 1/5 | RGSF05B200 | 600 | 2.71 | 85 | 900 | 8.12 | 1.53×10−5 | 392 | 196 |
| 1/9 | RGSF09C400 | 333 | 3.78 | 66 | 500 | 11.3 | 2.68×10−5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | RGSF15C400 | 200 | 6.31 | 66 | 300 | 18.9 | 2.71×10−5 | 1176 | 588 | |
| 400W | 1/5 | RGSF05C400 | 600 | 5.4 | 85 | 900 | 16.2 | 3.22×10−5 | 784 | 392 |
| 1/9 | RGSF09C400 | 333 | 9.49 | 83 | 500 | 28.5 | 2.68×10−5 | 931 | 465 | |
| 1/15 | RGSF15C400 | 200 | 15.8 | 83 | 300 | 47.6 | 2.71×10−5 | 1176 | 588 |