多ノードで大量の制御点数を伝送可能。リピータユニットが使用されていても、応答時間の遅延が発生しません。
センサ&アクチュエータ用マルチベンダネットワーク
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/12/01
多ノードで大量の制御点数を伝送可能。リピータユニットが使用されていても、応答時間の遅延が発生しません。
効率のよいマルチキャスト伝送により、スレーブ台数が増えても安定した通信で高速を維持します。
CompoNetは高速性と配線性を両立しています。
多くのスレーブを様々な位置に設置するには、分岐配線が大変便利です。
設備のレイアウトに合わせた敷設が可能になります。
最大1500mまで延長可能。(通信速度93.75kbpsの場合)
CompoNetの割付・パラメータ設定、接続状況のモニタリング、コメントの設定、ネットワークの診断などをパソコン上から簡単に行えます。
ネットワーク電源電圧などをツールや表示器でモニタリング。スレーブが予防保全に役立つ様々な情報を収集し、接続機器の異常を未然に検知します。監視用のプログラムを組む必要がありません。
コネクタの施工ミスも削減できます。
スレーブの伝送速度は、マスタユニットの伝送速度に合わせて自動設定されます。
ノードアドレスによって割付けエリアが自動で設定されます。
情報更新 : 2017/12/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.