適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

ユニット
種類
仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式
通信種類 1マスタあたりの最大入出力点数 5V系 26V系
CS1高機能
I/Oユニット
1781_lu_1_1
・リモートI/O通信
・メッセージ通信
ワードスレーブ:2,048点
(入力1,024点/出力1,024点)
ビットスレーブ:512点
(入力256点/出力256点)
1、2、
4、8
号機分
0.4 ― 形CS1W-CRM21
FA統合ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合的
に提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2.□が含まれます。
詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
1ライセンス版 *
メディア:DVD
形CXONE-AL01D-V4

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。