適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

ユニット種類 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式
通信種類 1マスタあたりの最大入出力点数 5V系 24V系
CJ1
高機能
I/Oユニット
1779_lu_1_1
・リモートI/O通信
・メッセージ通信
ワードスレーブ
:2,048点(入力1,024点/出力1,024点)
ビットスレーブ
:512点(入力256点/出力25点)
1、2、4、
8号機分
0.4 ― 形CJ1W-CRM21

注. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでご使用時は以下の点にご注意ください。
  ・CPUユニットVer.1.01以降、Sysmac Studio Ver.1.02以降のみ使用可能です。
  ・簡易バックアップ機能は使用できません。
  ・CompoNetマスタユニット宛のFINSコマンドの発行はできません。

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLC システム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CS/CJ/CPシリーズなど NJシリーズ
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを
提供する統合ツールパッケージです。
CX-One Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2.□が含まれます。
1ライセンス版
*1
DVD 形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは、「CX-One Ver.4カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。