直流電流(電圧)アイソレータ
K3FP-YV-I-I/K3FP-YV-U-U

定格/性能

形式 形K3FP-YV-I-I 形K3FP-YV-U-U
電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の80~125%
消費電流 DC20mA以下 DC10mA以下
消費電力 450mW以下 200mW以下
精度 ±0.1%FS以下
温度係数 最大0.01%/°C以下、 標準0.002%/°C以下(23°C基準)
カットオフ周波数 100Hz
応答時間(10→ 90%) 3.5ms以下
絶縁抵抗 入力−出力−電源間 10MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50Hz、 1min(入力−出力−電源間)
耐ノイズ IEC61000準拠
使用周囲温度 −20~+65°C
保存周囲温度 −40~+85°C
使用周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
保存周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
接続方法 ねじ接続(M3)
締めつけトルク 0.5N・m
接続
ケーブル
単線 0.14~2.5mm2
撚線 0.2~2.5mm2
AWG 24-12
電線剥離長さ 12mm
保護構造 IP20
ハウジング材質 PBT
質量 55g
安全規格 UL508
EMC (EMI)
放射妨害電界強度 : EN55011
(EMS)
静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2
電界強度イミュニティ : EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ : EN61000-4-4
サージイミュニティ : EN61000-4-5
伝導性イミュニティ : EN61000-4-6

入力仕様

入力信号 DC0(4)~20mA DC−10(0)~+10V
入力インピーダンス 約50Ω 約100kΩ
最大入力信号 50mA 30V

出力仕様

出力信号 DC0(4)~20mA DC−10(0)~+10V
許容負荷インピーダンス 500Ω以下 10kΩ以上
最大出力信号 28mA 12.5V
無負荷電圧 12.5V以下
短絡電流 22mA以下
リップル 20mVpp以下(500Ω) 20mVpp以下
スパン調整範囲 ±0.5%

直流入力変換器
K3FP-VS-UI-UI

定格/性能

電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の80~125%
消費電流 DC20mA以下
消費電力 450mW以下
精度 ±0.1%FS以下
温度係数 0.01%/°C以下(23°C基準)
カットオフ周波数 100Hz
応答時間(10→ 90%) 3.5ms以下
絶縁抵抗 入力−出力−電源間 10MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50Hz、 1min(入力−出力−電源間)
耐ノイズ IEC61000準拠
使用周囲温度 −20~+65°C
保存周囲温度 −40~+85°C
使用周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
保存周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
接続方法 ねじ接続(M3)
締めつけトルク 0.5N・m
接続
ケーブル
単線 0.14~2.5mm2
撚線 0.2~2.5mm2
AWG 24-12
電線剥離長さ 12mm
保護構造 IP20
ハウジング材質 PBT
質量 55g
安全規格 UL508
EMC (EMI)
放射妨害電界強度 : EN55011
(EMS)
静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2
電界強度イミュニティ : EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ : EN61000-4-4
サージイミュニティ : EN61000-4-5
伝導性イミュニティ : EN61000-4-6

入力仕様

入力信号 DC0~20mA、DC4~20mA DC0~10V、 DC2~10V、DC0~5V、 DC1~5V
入力インピーダンス 約50Ω 約100kΩ
最大入力信号 50mA 30V

出力仕様

出力信号 DC0~20mA、DC4~20mA DC0~10V、 DC2~10V、DC0~5V、 DC1~5V
許容負荷インピーダンス 500Ω以下 10kΩ以上
最大出力信号 28mA 12.5V
無負荷電圧 12.5V以下
短絡電流 22mA以下
リップル 20mVpp以下(500Ω) 20mVpp以下
スパン調整範囲 ±0.5%

直流入力変換器(2出力形)
K3FP-VS-UI-2I

定格/性能

電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の80~125%
消費電流 DC30mA以下
消費電力 600mW以下
精度 ±0.2%FS以下、 Typ.±0.1%FS以下
温度係数 最大0.01%/°C以下、 平均0.004%/°C以下(23°C基準)
カットオフ周波数 35Hz
応答時間(10→ 90%) 10ms以下
絶縁抵抗 入力−出力−電源間 10MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50Hz、 1min(入力−出力−電源間)
耐ノイズ IEC61000準拠
使用周囲温度 −20~+65°C
保存周囲温度 −40~+85°C
使用周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
保存周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
接続方法 ねじ接続(M3)
締めつけトルク 0.5N・m
接続
ケーブル
単線 0.14~2.5mm2
撚線 0.2~2.5mm2
AWG 24-12
電線剥離長さ 12mm
保護構造 IP20
ハウジング材質 PBT
質量 54g
安全規格 UL508
EMC (EMI)
放射妨害電界強度 : EN55011
(EMS)
静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2
電界強度イミュニティ : EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ : EN61000-4-4
サージイミュニティ : EN61000-4-5
伝導性イミュニティ : EN61000-4-6

入力仕様

入力信号 DC0~20mA、DC4~20mA DC0~10V、DC1~5V
入力インピーダンス 約50Ω 約100kΩ
最大入力信号 50mA 30V

出力仕様

出力信号 DC0~20mA、 DC4~20mA
許容負荷インピーダンス 250Ω以下
最大出力信号 22mA
無負荷電圧
短絡電流
リップル 20mVpp以下(500Ω)

カップル変換器
K3FP-TS-UI

定格/性能

電源電圧 DC12~24V
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の80~125%
消費電流 DC27mA未満
消費電力 700mW以下
精度 *1 *2 最大計測スパン時:0.2%FS以下
設定された計測スパン時:0.1×(600K/設定温度範[K])%FS
温度係数 0.01%/℃以下(23℃基準)
冷接点補償誤差 3K
応答時間(0→99%) 約400ms
絶縁抵抗 入力-出力-電源間 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50Hz、 1min(入力-出力-電源間)
耐ノイズ IEC61000準拠
使用周囲温度 -20~+65℃
保存周囲温度 -40~+85℃
使用周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
保存周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
接続方法 ねじ接続(M3)
締めつけトルク 0.5N・m
接続
ケーブル
単線 0.14~2.5mm2
撚線 0.2~2.5mm2
AWG 24-12
電線剥離長さ 12mm
保護構造 IP20
ハウジング PBT
質量 54g
安全規格 UL508
EMC (EMI)
放射妨害電界強度: EN55011
(EMS)
静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2
電界強度イミュニティ: EN61000-4-3
ファーストトランジェント/
バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4
サージイミュニティ: EN61000-4-5
伝導性イミュニティ: EN61000-4-6

*1. 記号 K:絶対温度の単位(ケルビン)
*2. 例:-30~+120℃に設定した場合の精度
    0.1×(600/150)=0.4% 150℃×0.4%=0.6℃
    ※なお、基準精度測定範囲全体とは-150~+1,350℃を意味します。

入力仕様

入力信号 熱電対(タイプJ、K)(IEC60584-1準拠)
計測範囲 J : −150~+1,200°C、K : −150~+1,350°C
計測最小スパン * 最小50°C
最大入力信号 30V

*ディップスイッチによる開始温度と終了温度の設定は、50℃以上になるように設定ください。

出力仕様

出力信号 DC0~20mA、 DC4~20mA、
DC20~0mA、 DC20~4mA
DC0~5V、 DC1~5V、
DC0~10V、 DC10~0V
許容負荷インピーダンス 500Ω以下 10kΩ以上
最大出力信号 24.6mA 12.3V
無負荷電圧 17.5V未満 ――
短絡電流 ―― 10mA
リップル 20mVpp以下(500Ω) 20mVpp以下
センサ故障時の動作 0~105%

測温抵抗体変換器
K3FP-RS-UI

定格/性能

電源電圧 DC24V
許容電源電圧範囲 定格電源電圧の80~125%
消費電流 DC25mA以下(DV24V時)
消費電力 500mW以下
精度 *1 *2 設定された測定範囲:((100K/設定された測定範囲[K])+0.1)%
(基準精度測定範囲全体:±0.2%FS以下)
温度係数 最大0.02%/℃以下(23℃基準)
応答時間(0→ 99%) 160ms以下
絶縁抵抗 入力−出力−電源間 10MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,500V 50Hz、 1min(入力−出力−電源間)
耐ノイズ IEC61000準拠
使用周囲温度 −20~+65℃
保存周囲温度 −40~+85℃
使用周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
保存周囲湿度 95%以下(ただし、 結露しないこと)
接続方法 ねじ接続(M3)
締めつけトルク 0.5N・m
接続
ケーブル
単線 0.14~2.5mm2
撚線 0.2~2.5mm2
AWG 24-12
電線剥離長さ 12mm
保護構造 IP20
ハウジング材質 PBT
質量 54g
安全規格 UL508
EMC (EMI)
放射妨害電界強度 : EN55011
(EMS)
静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2
電界強度イミュニティ : EN61000-4-3
ファーストトランジェント/バーストノイズイミュニティ : EN61000-4-4
サージイミュニティ : EN61000-4-5
伝導性イミュニティ : EN61000-4-6

*1. 記号 K:絶対温度の単位(ケルビン)
*2. 例:-30~+100℃に設定した場合の精度
    (100/130)+0.1=0.76+0.1=0.869% 130℃×0.87%=1.13℃
    ※なお、基準精度測定範囲全体とは-150~+850℃を意味します。

入力仕様

入力信号 Pt100測温抵抗体(IEC60751準拠)
計測範囲 −150~+850°C
計測最小スパン 最小50°C
最大入力信号 30V
接続方式 2線式、 3線式、 4線式
センサ入力電流 1mA
最大許容導線抵抗 導線ごとに10Ω

注. ディップスイッチによる開始温度と終了温度の設定は、50℃以上になるように設定ください。

出力仕様

出力信号 DC0~20mA、 DC4~20mA、
DC20~0mA、 DC20~4mA
DC0~5V、 DC1~5V、
DC0~10V、 DC10~0V
許容負荷インピーダンス 500Ω以下(20mA) 10kΩ以上
最大出力信号 23mA 12.5V
無負荷電圧 12.5V以下
短絡電流 10mA以下
リップル 20mVpp以下(500Ω) 20mVpp以下
センサ故障時の動作 0~105%