本体
| 通信機能 | UL Class2出力 | 形式 |
|---|---|---|
| なし | 非適合 | 形S8M-CP04 |
| RS-232通信 | 非適合 | 形S8M-CP04-R |
| 適合 | 形S8M-CP04-RS |
接続推奨電源
| シリーズ名 | 形式 |
|---|---|
| 形S8VS | 形S8VS-06024□ |
| 形S8VS-09024□□ | |
| 形S8VS-12024□□ | |
| 形S8VS-18024□□ | |
| 形S8VS-24024□□ | |
| 形S8FS-G | 形S8FS-G05024C□ |
| 形S8FS-G10024C□-500 | |
| 形S8FS-G15024C□-500 | |
| 形S8FS-G30024C□-500 | |
| 形S8FS-G60024C□-500 |
注1. 電源ユニット選定の際は、負荷の消費電力だけでなく、形S8Mの内部消費電力(約10W)も加算して選定してください。
注2. 詳細については各データシート「形S8VS データシート」(カタログ番号:SGTC-011)、「形S8FS-G データシート」(カタログ番号:SGTC-064)を参照ください。
レール取りつけ用別売品
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
支持レール(アルミ製)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N2 |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |