| 項目 | 詳細 | 形式 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コント
ローラ |
液晶一体タイプ | 200万画素デジタル
カメラ以外接続可能 |
2カメラタイプ | NPN | 形FZ2-300 | タッチペン付き |
| PNP | 形FZ2-305 | |||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ2-300-10 | ||||
| PNP | 形FZ2-305-10 | |||||
| 全カメラ接続可能 | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ2-500 | |||
| PNP | 形FZ2-505 | |||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ2-500-10 | ||||
| PNP | 形FZ2-505-10 | |||||
| BOXタイプ | 200万画素デジタル
カメラ以外接続可能 |
2カメラタイプ | NPN | 形FZ2-350 | -- | |
| PNP | 形FZ2-355 | |||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ2-350-10 | ||||
| PNP | 形FZ2-355-10 | |||||
| 全カメラ接続可能 | 2カメラタイプ | NPN | 形FZ2-550 | |||
| PNP | 形FZ2-555 | |||||
| 4カメラタイプ | NPN | 形FZ2-550-10 | ||||
| PNP | 形FZ2-555-10 | |||||
| カメラ | インテリジェント
カメラ |
狭視野タイプ | カラー | 形FZ-SLC15 | カメラ+ズーム・オートフォーカスレンズ+インテリジェント照明 | |
| 広視野タイプ | 形FZ-SLC100 | |||||
| オートフォーカス
カメラ |
狭視野タイプ | カラー | 形FZ-SZC15 | カメラ+ズーム・オートフォーカスレンズ | ||
| 広視野タイプ | 形FZ-SZC100 | |||||
| デジタルカメラ
(単体) |
30万画素 | モノクロ | 形FZ-S | レンズが必要 | ||
| カラー | 形FZ-SC | |||||
| 200万画素 | モノクロ | 形FZ-S2M | ||||
| カラー | 形FZ-SC2M | |||||
| レンズ | 高解像度・低ディストーションレンズ | 形FZ-LEH5/LEH8/LEH12/LEH16/
LEH25/LEH35/LEH50/LEH75/LEH100 |
200万画素カメラ専用 | |||
| CCTVレンズ | 形3Z4S-LEシリーズ | 3Z4S-LEシリーズカタログを参照 | ||||
| ケーブル | カメラケーブル | 形FZ-VS | ケーブル長 2m、5m、10m *2 | |||
| 耐屈曲カメラケーブル | 形FZ-VSB | ケーブル長 2m、5m、10m *3 | ||||
| ライトアングルカメラケーブル *1 | 形FZ-VSL | ケーブル長 2m、5m、10m *2 | ||||
| 長距離カメラケーブル | 形FZ-VS2 | ケーブル長 15m *4 | ||||
| 長距離ライトアングルカメラケーブル | 形FZ-VSL2 | ケーブル長 15m *4 | ||||
| ケーブル延長ユニット | 形FZ-VSJ | 延長ユニットは2台、ケーブル3本まで連結できます。(最大ケーブル長:45m *5) | ||||
| モニタケーブル | 形FZ-VM | ケーブル長 2m、5m | ||||
| パラレルケーブル | 形FZ-VP | ケーブル長 2m、5m | ||||
| 周辺機器 | インテリジェント
カメラ用拡散板 |
狭視野タイプ | 形FZ-SLC15-DL | -- | ||
| 広視野タイプ | 形FZ-SLC100-DL | -- | ||||
| 液晶モニタ | 形FZ-M08 | BOXタイプコントローラ用 | ||||
| USBメモリ | 1GB | 形FZ-MEM1G | 容量1GB | |||
| VESAアタッチメント | 形FZ-VESA | 液晶一体タイプコントローラ設置用 | ||||
| 卓上コントローラスタンド | 形FZ-DS | 液晶一体タイプコントローラ設置用 | ||||
| マウス | -- | 推奨品(光学式マウス)
・エレコム㈱ PALVOマウスシリーズ M-BPAUP2Rシリーズ ・サンワサプライ㈱ オプトマウス イオシリーズ MA-IHシリーズ ・(株)バッファロー 無線光学式マウス BOMU-W24A/BL ・マイクロソフト㈱ Compact Optical Mouse U81シリーズ ・ロジクール㈱ オプティカルマウス USB MDO-30シリーズ |
||||
| トラックボール | -- | 推奨品
(株)創朋 使えてマウス HG 4DHG/OFF-TABLE-W サンワサプライ(株) ワイヤレストラック ボールマウス MA-WTB36UBK |
||||
| 外部照明 | 形3Z4S-LTシリーズ | 3Z4S-LTシリーズを参照 | ||||
| ストロボコントローラ(形FZシリーズ専用) | 形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2
(株)モリテックス社製 |
コントローラから外部照明を制御するために必要
3Z4S-LTシリーズを参照 |
||||
*1. カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
*2. 10mタイプはFZ-SLC□□□、FZ-SZC□□□が接続できません。
*3. 10mタイプはFZ-S□2M,FZ-SLC□□□,FZ-SZC□□□が接続できません。
*4. 15mタイプはFZ-SLC□□□、FZ-SZC□□□が接続できません。
*5. 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。
高解像度・低ディストーションレンズ
| レンズ形式 | 形FZ-LEH5 | 形FZ-LEH8 | 形FZ-LEH12 | 形FZ-LEH16 | 形FZ-LEH25 | 形FZ-LEH35 | 形FZ-LEH50 | 形FZ-LEH75 | 形FZ-LEH100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 5mm | 8mm | 12.5mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F2.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F2 | F2.8 | F2.5 | F2.8 |
| フィルタサイズ | M40.5
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M34.0
P0.5 |
M40.5
P0.5 |
※FZ-LEH25は接写リング(形3Z4S-LE ML-EXR)の5mmが接続できません。
CCTVレンズ
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE
ML-0614 |
形3Z4S-LE
ML-0813 |
形3Z4S-LE
ML-1214 |
形3Z4S-LE
ML-1614 |
形3Z4S-LE
ML-2514 |
形3Z4S-LE
ML-3519 |
形3Z4S-LE
ML-5018 |
形3Z4S-LE
ML-7527 |
形3Z4S-LE
ML-10035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.3 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.9 | F1.8 | F2.7 | F3.5 |
| フィルタサイズ | M27
P0.5 |
M25.5
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
接写リング
| 形式 | 形3Z4S-LE ML-EXR |
|---|---|
| 内容 | 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形Φ 30mm |
*0.5mm、1.0mm、2.0mm、の接写リングは、重ねて使わないでください。
レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
*30mmを超える接写をするときは、振動条件によって補強が必要です。