• より小さく!
 CSシリーズ1ユニットサイズで2/4/16軸までの位置決め制御が可能です。
 多軸を扱う装置の小型化要求にJust Fitで応えます。

• 接続は一本! 引き回しも自在!
 MECHATROLINK-Ⅱ採用により、サーボドライバとの接続はケーブル(2芯シールド付きツイストペア線)1本で簡単です。
 総延長50m(16軸時のみ30m)の省配線が、より自由な構造の装置を実現します。

• 立上げ、保守時の工数を削減!
 PLCからサーボドライバのパラメータ設定が可能。
 サーボドライバ個別にツールを接続することなく、設定や調整を一箇所で行えます。

• 装置の増設も簡単!
 最大16軸制御。少数軸の制御から将来の軸数追加にも柔軟に対応できる拡張性の高いシステムを構築することができます。

• MA機能で2軸間の連系動作を実現!
 直線補間機能に「補間軸停止モード設定」と「軸間許容偏差設定」の機能を追加、これにより軸間の連系動作設定が容易に行えます。