海外規格について

・U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令
・使用条件についてはお問い合わせください。

商品名称 仕様 消費電流(A) 形式 海外規格
ラダーCPU部 ループ
コントロール部
5V系 24V系
入出力点数/
構成ユニット装着台数
(最大増設装置数)
プログラム
容量
データメモリ容量 LD命令
処理速度
CJ1Gループ
CPUユニット
1753_lu_1_1
1280点/40台
(増設最大3装置)
60Kステップ 128Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×3バンク
0.04μs 計器ブロック数
300ブロック
1.06
*1
形CJ1G-CPU45P UC1、CE
形CJ1G-CPU45P-GTC
30Kステップ 64Kワード
DM:32Kワード、
EM:32Kワード×1バンク
1.06
*1
形CJ1G-CPU44P
960点/30台
(増設最大2装置)
20Kステップ 1.06
*1
形CJ1G-CPU43P
10Kステップ 計器ブロック数
50ブロック
1.06
*1
形CJ1G-CPU42P

*値はプロコンの消費電流を含んだものです。RS-232C/RS-422A変換ユニット 形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
  RS-422A変換アダプタ 形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。