本体
| 形式 | 形ZJ-FA10 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10% リップル(p-p) 10%以下 |
| 消費電流 | 600mA max. |
| 放電電圧 | ±7kV max. |
| 放電方式 | ミキシング・バリアブルDC方式 |
| 風量 | 最大1.8m3/min |
| 除電時間 * | 3.0秒以内 |
| イオンバランス * | ±10V以下 |
| オゾン発生量 | 0.01ppm以下(吹き出し口より10mmにて測定) |
| 主な機能 | 風量調整機能、マニュアルバランス調整機能、帯電/除電状態表示、クリーニング表示/出力、
異常表示/出力、キーロック機能、外部静電気センサ接続 |
| 外部出力 | 警報出力/クリーニング出力:フォトMOSリレーによる出力(DC30V、300mA) |
| 外部センサ | 静電気センサヘッド形ZJ-SD-100 |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:0~+50℃(ただし氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時: 35~65%RH(ただし氷結、結露しないこと) |
| 質量(梱包状態) | 約2.7kg |
| 材質 | 本体:ABS、放電針:タングステン |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、入出力ケーブル、英文警告ラベル(3種類) |
*測定場所:距離300mm、吹き出し口中央
除電時間:±1,000V→±100V
イオンバランス測定時間:10Sec
プレートモニタ:150×150mm、20pF
除電時間:±1,000V→±100V
イオンバランス測定時間:10Sec
プレートモニタ:150×150mm、20pF
ACアダプタ(付属品 シノ・アメリカン・ジャパン株式会社製 SA130A-2413V-S)
| 項目 | |
|---|---|
| 入力電圧 | AC90~240V 50/60Hz |
| 入力電流 | 0.5A max. |
| 出力電圧 | DC24V |
| 出力電流 | 1.3A max. |
| 使用周囲温度範囲 | 0~+40℃ |
| 使用周囲湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) |
| 質量 | 約250g(電源コードを除く) |
| 外形寸法 | 52(W)×35.2(D)×119(H)mm |