本体

センサ部

形状 測定距離 形式
1736_lu_1_1 5~100mm 形ZJ-SD100

アンプ部

形状 コード長 電源 出力方式 形式
1736_lu_2_1 2m DC NPN出力 形ZJ-SDA11

アクセサリ(別売)

演算ユニット

形状 形式
1736_lu_3_1 形ZX-CAL2

パソコン接続用測定データ表示ツール
「スマート静電気モニタ」

形状 名称 形式
1736_lu_4_1
+CD-ROM
通信インターフェースユニット+
設定・表示用ソフトウェア
形ZJ-SFW11

プリアンプ取りつけ金具

形状 形式 備考
1736_lu_5_1 形ZX-XBT1 各センサヘッドに付属されています
1736_lu_5_2 形ZX-XBT2 DINレール取りつけ用

両側コネクタコード(延長用)

コード長 形式 数量
1m 形ZX-XC1A 1本
4m 形ZX-XC4A
8m 形ZX-XC8A

距離補正時センサヘッド取りつけ金具

形状 形式 備考
1736_lu_7_1
形ZJ-XBU1 変位センサによる距離補正時に使用