ハード構成
| 形式 | VT-RNS-ptH | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | Mサイズ/Lサイズ | ||
|
画像信号 入力部 |
カメラ | 3CCDカラーカメラ | |
| 照明部 | 環状LED(R/G/B) | ||
| 画像分解能 | 10、15、20μm | ||
| 機構部 | 基板キャリア幅調 | 手動式 | |
| 基板固定方式 | 上面固定 | ||
| 電源電圧 | AC100V~AC230V±10%(単相) | AC100V~AC240V±10%(単相) | |
| 使用周囲温度 | 10~35℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 35~80%RH(無結露) | ||
| 質量 | 110kg以下 | 180kg以下 | |
| 外形寸法 | 688(W)×905(D)×720(H)mm | 1,070(W)×1,458(D)×490(H)mm | |
機能仕様
| 形式 | VT-RNS-ptH | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | Mサイズ/Lサイズ | |||
| 対象基板 | 種類 | はんだ印刷後基板 | 実装後基板(リフロー前) | はんだ付け後基板 |
| 外形寸法 | 50×50~255×333mm/50×50~550×650mm | |||
| 厚さ | 0.3~2.5mm/0.3~3.0mm | |||
| 質量 | 1.0kg以下/3.0kg以下 | |||
| クリアランス | 基板上:20mm(標準)、40mm(オプション) 基板下:75mm |
|||
| 検査項目 | はんだ有無、はんだ過多、 ずれ、かすれ、ブリッジ、 だれ、にじみ |
部品ずれ、極性、欠品、 部品違い、はんだボール、 θずれ、ブリッジ、異物 |
はんだ有無、部品違い、欠品、ブリッジ、 部品ずれ、フィレット、ぬれ、浮き、 リード曲がり、接着剤、はんだボール |
|
| 検査点数 | 最大40,000パッド/基板 | 最大10,000部品/基板 | ||
| データ保存 | パソコン本体ハードディスク | |||
| 部品別検査データライブラリ | 部品種/グループ/バリエーション | |||
| 検査結果出力 | 基板名称、基板ID、部品名称、不良名称、基板グラフィック など | |||
| 通信 | イーサネット、RS-232C | |||