センサ部
| 形式 | 形E4C-DS30 | 形E4C-DS30L | 形E4C-DS80 | 形E4C-DS80L | 形E4C-DS100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | ||
| 標準検出物体 | 100×100mmSUS平板 | ||||
| 近距離不感帯 | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | ||
| 発振周波数 | 約390kHz | 約255kHz | |||
| 応答速度* | 30ms | 100ms | 125ms | ||
| 周囲温度範囲 | 使用時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 使用時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz(複振幅1.5mm)X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IP65 | ||||
| 表示灯 | (黄色)点灯:検出範囲内表示
(緑色)点灯:電源表示 |
(黄色)点灯:
検出範囲内表示 |
|||
| 質量 | 約150g | 約170g | |||
| 材質 | ケース:黄銅ニッケルメッキ、振動子面:ガラスエポキシ樹脂、ポリウレタン | ||||
| 付属品 | 取扱説明書、形XS2F-D523-D80-A(コード長2m)、形XN2A-1430 | ||||
*平均回数を256回に設定時の値です。
アンプ部
| 形式 | 形E4C-UDA11 | 形E4C-UDA41 | 形E4C-UDA11AN | 形E4C-UDA41AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ツイン出力タイプ | アナログ出力タイプ | |||
| 出力形式 | NPN出力 | PNP出力 | NPN出力 | PNP出力 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル10%以下 | ||||
| 消費電流 | 80mA以下(電源電圧:24V時) | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧:DC26.4V以下オープンコレクタ出力
負荷電流:50mA以下(残留電圧:1V以下) |
||||
| 応差特性 | 2.0%F.S.以下 | ||||
| タイマ機能 | OFF/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット | ||||
| タイマ時間 | 1ms~5s | ||||
| アナログ出力 | 出力形態 | ―― | 電圧出力 DC1~5V | ||
| 接続負荷 | ―― | 10kΩ以上 | |||
| 分解能 | ―― | 1.0%F.S. | |||
| 温度特性 | ―― | 0.3%F.S./℃ | |||
| 繰返し精度 | ―― | 2.0%F.S.以下 * | |||
| リニアリティ | ―― | ±2.0%F.S.以下 | |||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃(ただし氷結しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作、保存時共:35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz(複振幅1.5mm)X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IP50 | ||||
| 材質 | ポリブチレンテレフタレート(ケース) ポリカーボネート(カバー) | ||||
| 質量 | 約100g | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*電源投入後1h経過後の値です。ただし、外乱などにより出力が微動する場合があります。