定格
リレー仕様
以下の値は形G70R-SOC08に搭載した場合の値です。形G2R単品のものとは異なります。
操作コイル(形G2Rリレー1点当り)
|
定格電圧 (V) |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容電圧 (V) |
消費電力 (mW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24 | 25.8 | 1,100 | 70%以下* | 15%以上 | 130% | 約530 |
*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
4. 定格電流はリレーターミナルのLED電流を含みます。
開閉部(形G2Rリレー1点当り)
| 項目 | 抵抗負荷(cosΦ =1) | |
|---|---|---|
| 定格負荷 | AC250V 10A、 DC30V 10A | |
| 定格通電電流 | 10A | |
| 接点電圧の最大値 | AC380V、 DC125V | |
| 接点電流の最大値 | 10A | |
| 開閉容量の最大値(参考値) | AC2,500VA、 DC300W | |
| 故障率 P水準(参考値 *) | DC5V 10mA | |
| 耐久性 | 電気的 | 10万回以上(定格負荷、 開閉ひん度1,800回/h) |
| 機械的 | 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) | |
* この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
性能
| 形式 | 形G70R-SOC08 | |
|---|---|---|
| リレー出力 | ||
| 接点構造 | 8点(1a×8) | |
| 接点機構 | シングル | |
| 接触抵抗 *1 | 30mΩ以下 | |
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 15ms以下 | |
|
最大開閉 ひん度 |
機械的 | 18,000回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | コイル−接点間 | AC2,000V 1min |
| 同極接点間 | AC750V 1min | |
| 異極接点間 | AC1,500V 1min | |
| 耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐ノイズ性 | 電源ノーマル | 600V 10min パルス幅100ns~1μs |
| 電源コモン | 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs | |
| 入力ライン巻き付け | 1.5kV 10min パルス幅100ns~1μs | |
| 本体巻き付け | 600V 10min パルス幅100ns~1μs | |
| 電源電圧変動範囲 | DC24V+10%, -15% | |
| 消費電流 *3 | DC24V 約185mA | |
|
ケーブル 長さ |
コントローラ−本機間 | 5m以下(AWG24での参考値) |
| 本機−外部間 | 負荷により決定ください | |
| コイルサージ吸収素子 | ダイオード | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存温度範囲 | −20~+65℃ | |
| 取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと(ただし、 レール方向は9.8N以上) | |
| 端子強度 | 締め付け強度 | 0.98N・m |
| 引っ張り強度 | 49N 1min | |
| 質量 | 約350g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. 全点ON時の消費電流で、形G2Rのリレーコイル電流を含む値です。