種類/標準価格
| 定格電圧 | 形式 |
|---|---|
| AC/DC24~230V | 形H3DE-G |
体系
| 形式 | 端子台 | 動作方式/復帰方式 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DE-G | 9端子 | 限時動作/自己復帰 | 限時(リレー) 1c(スター回路) 1c(デルタ回路) | DINレール取付 | UL508 CSA C22.2 No.14 EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 VDE0106/Part100 | ネームプレート |
| 定格電圧 | 形式 |
|---|---|
| AC/DC24~230V | 形H3DE-G |
| 形式 | 端子台 | 動作方式/復帰方式 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DE-G | 9端子 | 限時動作/自己復帰 | 限時(リレー) 1c(スター回路) 1c(デルタ回路) | DINレール取付 | UL508 CSA C22.2 No.14 EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 VDE0106/Part100 | ネームプレート |