形E5ZE-8□□□□□B(ケース付きタイプ)

制御点数 ケース 制御方式 制御出力 ヒータ断線・
SSR故障検出
通信方式 測温体種別
熱電対 白金測温抵抗体
8 あり 加熱*1
(標準)
電圧 あり*2 RS-232C 形E5ZE-8AQH01TCB 形E5ZE-8AQH01PB
RS-422/485 形E5ZE-8AQH04TCB 形E5ZE-8AQH04PB
電流 なし RS-232C 形E5ZE-8ACA01TCB 形E5ZE-8ACA01PB
RS-422/485 形E5ZE-8ACA04TCB 形E5ZE-8ACA04PB
加熱冷却
*3
電圧 あり*2 RS-232C 形E5ZE-8VQH01TCB 形E5ZE-8VQH01PB
RS-422/485 形E5ZE-8VQH04TCB 形E5ZE-8VQH04PB
電流 なし RS-232C 形E5ZE-8VCA01TCB 形E5ZE-8VCA01PB
RS-422/485 形E5ZE-8VCA04TCB 形E5ZE-8VCA04PB

*1. 出力動作切替により冷却制御もできます。
*2. ヒータ断線・SSR故障検出機能なしのタイプも用意しています。
*3. 冷却側の制御出力はオープンコレクタ(NPN)出力となります。

形E5ZE-8□□□□□(オープンタイプ)

制御点数 ケース 制御方式 制御出力 ヒータ断線・
SSR故障検出
通信方式 測温体種別
熱電対 白金測温抵抗体
8 なし 加熱*1
(標準)
電圧 なし RS-232C 形E5ZE-8AQA01TC 形E5ZE-8AQA01P
RS-422/485 形E5ZE-8AQA04TC 形E5ZE-8AQA04P
あり RS-232C 形E5ZE-8AQH01TC 形E5ZE-8AQH01P
RS-422/485 形E5ZE-8AQH04TC 形E5ZE-8AQH04P
電流 なし RS-232C 形E5ZE-8ACA01TC 形E5ZE-8ACA01P
RS-422/485 形E5ZE-8ACA04TC 形E5ZE-8ACA04P
加熱冷却
*2
電圧 なし RS-232C 形E5ZE-8VQA01TC 形E5ZE-8VQA01P
RS-422/485 形E5ZE-8VQA04TC 形E5ZE-8VQA04P
あり RS-232C 形E5ZE-8VQH01TC 形E5ZE-8VQH01P
RS-422/485 形E5ZE-8VQH04TC 形E5ZE-8VQH04P
電流 なし RS-232C 形E5ZE-8VCA01TC 形E5ZE-8VCA01P
RS-422/485 形E5ZE-8VCA04TC 形E5ZE-8VCA04P

*1. 出力動作切替により冷却制御もできます。
*2. 冷却側の制御出力はオープンコレクタ(NPN)出力となります。

オプション(別売)

電流検出器(CT)

形式 形E54-CT1 形E54-CT3
穴径 φ5.8 φ12.0

推奨電源

形S82J スイッチング・パワーサプライ

入力電圧 容量 出力電圧 出力電流 オープンタイプ カバー付タイプ
形式 形式
AC100~240V 50W 24V 2.1A 形S82J-05024A 形S82J-05024D
100W 24V 4.5A 形S82J-10024A 形S82J-10024D
AC100/200V 150W 24V 6.5A 形S82J-15024A
形S82J-15024B
形S82J-15024C
形S82J-15024D
形S82J-15024E
形S82J-15024F

形S82K スイッチング・パワーサプライ

入力電圧 容量 出力電圧 出力電流 標準タイプ
形式
AC100~240V 50W 24V 2.1A 形S82K-05024
AC100/200V 100W 24V 4.2A 形S82K-10024

省配線機器

コネクタ端子台変換ユニット

仕様 形式
M3.0端子台、20極 形XW2D-20G6

I/Oリレーターミナル

仕様 形式
NPN対応 DCコイル((+)コモン)、 リレー出力 8点(1a×8) 形G7TC-OC08
NPN対応 DCコイル((+)コモン)、 リレー出力 16点(1a×16) 形G7TC-OC16

リレーターミナル

仕様 形式
NPN対応 DCコイル((+)コモン)、 リレー出力 16点(1a×16) 形G70D-VSOC16
NPN対応 DCコイル((+)コモン)、 パワーMOS FETリレー出力 16点(1a×16) 形G70D-VFOM16

専用ケーブル

形式 ケーブル長
形E5ZE-CBL200 2m

注. その他のケーブル長については、お問い合わせください。

設定表示器

接続機種 配線部 電源 AC100~240V DC24V
RS-232Cタイプ コネクタ 形式 形E5ZD-SDL1
RS-422タイプ 端子台 形式 形E5ZD-SDL2-X
RS-485タイプ 端子台 形式 形E5ZD-SDL3-X

注. 形E5ZD用の設定表示器です。
  一部、形E5ZEの機能で設定できないものがありますのでご留意ください。