フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの切り換え可能

ON時間、OFF時間を独立設定

0.1秒~12時間の間で7種類の時間レンジが選択可能

AC/DCフリー電源化(AC/DC24~230V)により在庫機種数が大幅減

UL、CSA取得EN61812-1適合。CEマーク対応

EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能

環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用

特定の容易なユーザー用ネームプレートを装備

「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)