定格

形式 形G3JA-C403 形G3JA-C409 形G3JA-C416 形G3JA-C419 形G3JA-C425 形G3JA-C430 形G3JA-C437
定格通電電流 3A 9A 16A 19A 25A 30A 37A
放熱量 11W 12W 14W 15W 17W 19W 24W
主回路部定格電源電圧 AC200~480V(±10%)、 50/60Hz(±5%)、 3相
電源側主回路端子
(L1/L2/L3)
電線サイズ 2.5~25mm2 (14~4AWG)、 被覆の剥きしろ(推奨) : 11mm
締めつけトルク 2.3~3.4N・m
負荷側主回路端子
(T1/T2/T3)
電線サイズ 2.5~16mm2 (14~6AWG)、 被覆の剥きしろ(推奨) : 11mm
締めつけトルク 2.3~3.4N・m
制御端子
(A1/A2/IN1/IN2/
97/98/13/14)
電線サイズ 0.2~2.5mm2 (24~14AWG)、 被覆の剥きしろ(推奨) : 9mm
締めつけトルク 0.5~0.9N・m
過負荷電流検出範囲 1~3A 3~9A 5.3~16A 6.3~19A 8.3~25A 10~30A 12.3~37A
定格電源電圧 AC100~240VまたはAC24V 50/60Hz、 DC24V

注. 負荷の開閉頻度は1時間に4回まで可能です。(条件:定格電流通電、周囲温度50℃以下、制限電流300%、始動時間15s、ON時間比率70%以下)    ただし、オプションのファンを使用すると、同一条件で1時間に10回の開閉が可能になります。

短絡保護選定(最大ヒューズまたはサーキットブレーカのサイズ) タイプ1

形式 形G3JA-
C403
形G3JA-
C409
形G3JA-
C416
形G3JA-
C419
形G3JA-
C425
形G3JA-
C430
形G3JA-
C437
ULクラスK5およびRK5ヒューズ
ULリスティング(600V)
定格しゃ断電流5kA
12A 30A 60A 70A 100A 110A 125A
ULリストの熱動電磁形
サーキットブレーカ
ULリスティング(600V)
定格しゃ断電流5kA
12A 30A 60A 70A 100A 110A 125A

主回路部

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
定格使用電圧 AC200~480V AC400V
絶縁定格電圧 AC600V AC500V
耐電圧(制御回路−主回路間) AC2,200V AC2,500V
繰り返しピーク電圧 1,400V
動作周波数 50/60Hz(±5%)
用途カテゴリ 断続負荷 AC-53b
単相/3相 3相専用
定格インパルス電圧 6kV
dv/dt 1,000V/μs
過電圧カテゴリ Ⅲ

制御回路

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
定格電源電圧 AC100~240V 50/60Hz
AC24V 50/60Hz、 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の±10%
過電圧カテゴリ -- Ⅲ *
動作電圧(A1−A2間) AC90V以下(AC100~240V)、 AC15.2V/DC21.6V以下(AC/DC24V)
オン時消費電流
(ファン形G32J-CF64含む)
(IN1、 IN2)
AC120Vのとき9.8mA/AC240Vのとき19.6mA、 AC/DC24Vのとき7.3mA
復帰電圧(A1−A2間) AC15V以上(AC100~240V)、 AC3.6V/DC5.1V以上(AC/DC24V)
復帰電流(IN1、 IN2) 10mA以下(IN1)、 12mA以下(IN2)
オン時の制御回路
消費電流 ファン付き
AC120Vのとき215mA以下、 AC240Vのとき180mA以下、 AC24Vのとき660mA以下、
DC24Vのとき800mA以下
オン時の制御回路
消費電流 ファンなし
AC120Vのとき205mA以下、 AC240Vのとき145mA以下、 AC24Vのとき580mA以下、
DC24Vのとき705mA以下

*制御接点または補助接点のいずれかがSELVまたはPELV回路に配線されている場合は、過電圧カテゴリIIとなります。

補助接点

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
定格電源電圧 AC250V/DC30V
定格インパルス電圧 − 4kV
耐電圧 AC1,500V AC2,000V
過電圧カテゴリ − Ⅲ *
動作周波数 50/60Hz
用途カテゴリ D300 AC15
TB-97、 -98
(過負荷/異常)
制御回路方式 電磁リレー
接点数 1
接点 NO接点
電流仕様 AC/DC
定格通電電流 0.6A(AC120V) 0.3A(AC240V)
接点閉時容量/開時容量 432/72VA
TB-13、 -14
(通常/設定速度)
制御回路方式 電磁リレー
接点数 1
接点 NO接点
電流仕様 AC/DC
定格通電電流 0.6A(AC120V) 0.3A(AC240V)
接点閉時容量/開時容量 432/72VA

*制御接点または補助接点のいずれかがSELVまたはPELV回路に配線されている場合は、過電圧カテゴリIIとなります。

標準機能

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
始動時間 2s、 5s、 10s、15s、 20s、 25sまたは30s
電圧制御スタート(イニシャルトルク) 拘束ロータトルクの15%、 25%、 35%または65%
電流制限 全負荷電流の150%、 250%、 350%または450%
ソフトストップ時間 始動時間の0%、 100%、 200%または300%
質量 約860g

振動・衝撃

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
振動 耐久 25m/s2 ピーク 10~55~10Hz 片振幅0.19mm
誤動作 10m/s2 ピーク 10~55~10Hz 片振幅0.075mm
衝撃 耐久 300m/s2(30G)
誤動作 150m/s2(15G)

環境条件

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
使用周囲温度 0~+50°C
保管温度 −25~+85°C
標高 2,000m以下
使用周囲湿度 5~85%(結露なきこと)
汚染度 2
保護構造 IP20

その他

分類 cULus(UL508) IEC(EN/IEC60947-4-2)
EMI
(エミッションテスト)
雑音端子電圧 − クラスA
放射電界 − クラスA
EMS
(イミュニティテスト)
静電放電 直接放電 : 4kV、 気中放電 : 8kV
無線周波電磁界 − IEC60947-4-2に従う
ファストトランジェント − IEC60947-4-2に従う
サージイミュニティ − IEC60947-4-2に従う

取得規格

安全規格 UL508(Listing : File No. E64562)、 CSA22.2 No. 14