実装可能な装置はカタログをご覧ください。
| ユニット名称 | 仕様 | 形式 | 占有号機数 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SYSMAC LINKユニット
(同軸タイプ) *1 ![]() |
データリンク 918CH | 形C200HW-SLK23 *3 | ―― | U、C、N、
L |
|
| データリンク 2966CH | 形C200HW-SLK24 *3 | ||||
| 終端抵抗器 | ネットワークの両端のノードに
各1個必要 |
形C1000H-TER01 | N | ||
| SYSMAC LINKユニット
(光タイプ)*1 ![]() |
データリンク 918CH | 形C200HW-SLK13 *3 | U、C、N、
L、CE |
||
| データリンク 2966CH | 形C200HW-SLK14 *3 | ||||
| 給電ユニット | バックアップ電源供給用
給電ケーブル1ケ (形C200H-CN111)付属 |
形C200H-APS03 | U、C、N | ||
バス接続ユニット *2
![]() |
1ユニット用 | 形C200HW-CE001 | U、C、N、
L、CE |
||
| 2ユニット用 | 形C200HW-CE002 | ||||
*1. CPUユニットに装着したコミュニケーションボード(形C200HW-COM01/04-V1)とバス接続ユニット(形C200HW-CE001/002)が必要です。
*2. CPUユニットに装着したコミュニケーションボード(形C200HW-COM01/04(-V1))とController Link、SYSMAC LINKまたはSYSNETリンクの各ユニットを接続します。
*3. 受注終了商品です。