形式 形4S2VR-V600-
D53BT1NT
形4S2VR-V600-
D54BT1NT
形4S2VR-V600-
D55BT1NT
メモリ容量 254バイト
メモリ種類 EEP-ROM
データ保持期間(データ書き込み後) 10年間(周囲温度 −40~+85℃時) 10年間(周囲温度 −40~+110℃時)
1年間(周囲温度 −40~+120℃時)
書き換え
回数
(各アドレ
ス毎)
書き込み時温度−20~0℃ 800,000回
書き込み時温度0~25℃ 400,000回
書き込み時温度25~60℃ 300,000回
書き込み時温度 60~85℃ 100,000回
空間伝送のエラー検知 16ビットCRCを双方向に付加(CRC:Cyclic Redundancy Check)
使用周囲
温度
データ保存時 −40~+85℃ −40~+120℃
読み書き時 −20~+85℃ −20~+85℃
保存周囲温度 −40~+85℃ −40~+120℃
使用・保存周囲湿度 35~95%
保護構造 IEC 60529 : IP67 IEC 60529 : IP68
耐振動性 10~2,000Hz、複振幅1.5mm、加速度150m/s2 10~2,000Hz、複振幅1.5mm、
加速度150m/s2で10掃引、
X、Y、Z各方向
耐衝撃性 加速度1,000m/s2、3回、X、Y、Z各方向(合計18回) 加速度500m/s2、3回、X、Y、Z
各方向(合計18回)
材質 ボルト:SUS 304(ステンレス)
データキャリア部:ケース ABS、
充填部 エポキシ樹脂
ボルト:SUS 304(ステンレス)
データキャリア部:ケース PPS、
充填部 エポキシ樹脂
ボルトネジ部寸法 M10×12、ピッチ1.5(mm)