| 種類 | 形状 | サイズ | メモリ
容量 |
保護
構造 |
交信距離仕様
(リードライトヘッド 形V600-H52シリーズ使用時) |
形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルト
一体型タグ |
![]() |
M10×
12mm ピッチ 1.5mm |
254
バイト |
IP67 | 0.5~4.5mm | 形4S2VR-V600-D53BT1NT* |
![]() |
0.5~6.0mm | 形4S2VR-V600-D54BT1NT* | ||||
![]() |
IP68 | 0.5~2.0mm | 形4S2VR-V600-D55BT1NT |
* 本商品は基本的に受注生産となっております(標準納期は約1ヶ月です)。
また、最小発注単位は、200個からですので予めご了承ください。
なお、ボトルのサイズや形状に関しては個別対応も可能ですので、別途お問い合わせください。