| 種類 | ユニット名称 | 仕様 | 形式 | 占有
号機数 |
海外
規格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 信号レンジ
選択 |
信号レンジ | 分解能 | 変換速度 | 外部接続 | |||||
| C200H
シリーズ 高機能I/O ユニット |
アナログ入力
ユニット |
8点 | 8点個別 | 1~5V、
4~20mA、 0~10V、 -10~10V |
1/4000 | 1ms/点以下 | 脱着式
端子台 |
形C200H-AD003 | 1号機分
(号機No. 0~F) |
U、C、
N、L、 CE |
| 種類 | ユニット名称 | 仕様 | 形式 | 占有
号機数 |
海外
規格 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 信号レンジ
選択 |
信号レンジ | 分解能 | 変換速度 | 外部接続 | |||||
| C200H
シリーズ 高機能I/O ユニット |
アナログ入力
ユニット |
8点 | 8点個別 | 1~5V、
4~20mA、 0~10V、 -10~10V |
1/4000 | 1ms/点以下 | 脱着式
端子台 |
形C200H-AD003 | 1号機分
(号機No. 0~F) |
U、C、
N、L、 CE |