海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

FL-netユニット

ユニット
種類
商品
名称
仕様 占有
号機
消費電流(A) 形式 海外
規格
通信インタ
フェース
通信機能 1CPU
装着
可能
台数
5V系 26V系
CS1
CPU
高機能
ユニット
FL-net
ユニット

1683_lu_1_1
100BASE-TX
タイプ
FL-net(OPCN-2)
Ver.2仕様
データリンク機能
メッセージ通信機能
最大4台 1号
機分
0.38 形CS1W-FLN22 UC1、
CE

注. CSシリーズFL-netユニットには付属品はありません。

ネットワーク構成機器の推奨品

FL-netユニットを使用する場合のネットワーク構成機器には、以下の製品を推奨します。

構成機器 メーカー 形式 お問い合わせ先電話番号
ツイストペア
ケーブル
EtherNet/IP 規格準拠のケーブル
コネクタ
(モジュラープラグ)
STPプラグ
パンドウイットコーポレーション
日本支社
MPS588 パンドウィトコーポレーション
日本支社大阪営業所
UTPプラグ
パンドウイットコーポレーション
日本支社
MP588-C パンドウィトコーポレーション
日本支社大阪営業所
ブーツ 通信興業 MKブーツ(V)LB 通信興業株式会社