ユニット
種類
商品名称 仕様 形式
(海外形式)
占有
号機数
消費電流(A) 海外規格
5V系 26V系
CSシリーズ
CPU高機能
ユニット
SYSMAC LINK
ユニット
同軸タイプ(5C-2Vケーブル) データリンク機能、
メッセージ通信機能
形CS1W-SLK21 1号機分
(ユニット
番号0~F)
0.48 ― U、C
光タイプ(H-PCFケーブル)
*3
形CS1W-SLK11 0.47 ― U、C、N
SYSMAC LINK
サポートボード
PCIバス用同軸タイプ SYSMAC LINKサポートボード
形3G8F7-SLK□□には、
通信ミドルウェアFinsGateway Version3が
添付されています。
形3G8F7-SLK21*4
(形3G8F7-SLK21-E)
―― CE
PCIバス用光タイプ
(H-PCFケーブル) *3
形3G8F7-SLK11*4
(形3G8F7-SLK11-E)
F型アダプタ ―― 同軸タイプユニットに1個付属 形C1000H-CE001 ―― N
F型カバー ―― 形C1000H-COV01 ―
終端抵抗器 ―― ネットワークの両端のノードに各1個必要 形C1000H-TER01 ―― N

*1. SYSMAC LINKユニット形CS1W-SLK11/21は、CPU装置+増設装置の1CPUにつき最大4台まで装着可能です。
*2. SYSMAC LINKユニット形CS1W-SLK11/21は、CS1D CPUベースユニット(CPU二重化システム用 形CS1D-BC052、またはCPU単独システム用 形CS1D-BC082S)またはCS1D増設ベースユニット(形CS1D-BI092)に、1CPUにつき最大4台まで装着可能です。
*3. 光(H-PCF)タイプで使用するケーブルにつきましては、H-PCFケーブルまたはコネクタ付H-PCF光ファイバケーブルをご使用ください。
*4. 2020年3月末受注終了品です。